Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de conjunto de cabos  QSFP28 para SFP+

  • Tipo do conector (extremidade A)  Plugue QSFP28

  • Categoria de montagem do cabo  Alta velocidade, Norma da indústria

  • Tipo do conector (extremidade B)  Plugue SFP+

  • Estilo de cabo  Madison TurboTwin - Redondo revestido

Recursos de configuração

  • Número de posições  16

  • Número de posições de sinal  16

  • Número de Pares  8

Características elétricas

  • Impedância (Ω) 100

Características do sinal

  • Taxa de dados (Gb/s) 25

Características do corpo

  • Cor do cabo  Preto

  • Equalizada  Não

  • Inflamabilidade nominal do cabo  CL2

Dimensões

  • Tamanho do fio (AWG) 30

  • Diâmetro do cabo externo  4.37 mm [ .172 in ]

  • Tamanho do fio (mm²) .051

Operação/Aplicação

  • Blindado  Sim

  • Sem halógeno  Não

Outro

  • Comprimento de montagem do cabo (m) .5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3

  • Comprimento de montagem do cabo (ft) .164, 3.28, 4.92, 6.56, 8.2, 9.84

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-C11-N490333

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.