Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Categoria de montagem do cabo
Norma da indústria, Alta velocidade
-
Tipo de conjunto de cabos
QSFP56
-
Estilo de cabo
Madison TurboTwin - Redondo revestido
-
Tipo do conector (extremidade A)
Plugue QSFP56
-
Tipo do conector (extremidade B)
Plugue QSFP56
Características elétricas
Recursos de configuração
-
Número de posições
16
-
Número de Pares
8
-
Número de posições de sinal
16
Outro
-
Comprimento de montagem do cabo (m)
1.5, 3, 1, 2.5, .5, 2
-
Comprimento de montagem do cabo (ft)
.164, 3.28, 4.92, 6.56, 8.2, 9.84
-
Conformidade com RoHS da UE
Conformidade com exceções
-
Conformidade com ELV da UE
Não conforme
Características do corpo
-
Cor do cabo
Preto
-
Equalizada
Não
-
Inflamabilidade nominal do cabo
CL2
Operação/Aplicação
-
Blindado
Sim
-
Sem halógeno
Não
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG)
26
-
Tamanho do fio (mm²)
.129
-
Diâmetro do cabo externo
9.53 mm [ .375 in ]
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-C11-Q17