Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Categoria de montagem do cabo  Norma da indústria, Alta velocidade

  • Tipo de conjunto de cabos  QSFP28

  • Estilo de cabo  Madison TurboTwin - Redondo revestido

  • Tipo do conector (extremidade A)  Plugue QSFP28

  • Tipo do conector (extremidade B)  Plugue QSFP28

Características elétricas

  • Impedância (Ω) 100

Recursos de configuração

  • Número de posições  16

  • Número de Pares  8

  • Número de posições de sinal  16

Outro

  • Comprimento de montagem do cabo (m) 1.5, 3, 1, 4, 3.5, 2.5, .5, 2

  • Comprimento de montagem do cabo (ft) 11.48, .164, 3.28, 4.92, 6.56, 8.2, 13.12, 9.84

  • Conformidade com RoHS da UE  Conformidade com exceções

  • Conformidade com ELV da UE  Conforme

Características do sinal

  • Taxa de dados (Gb/s) 25

Características do corpo

  • Cor do cabo  Preto

  • Equalizada  Não

  • Inflamabilidade nominal do cabo  CL2

Operação/Aplicação

  • Blindado  Sim

  • Sem halógeno  Não

Dimensões

  • Tamanho do fio (AWG) 28

  • Tamanho do fio (mm²) .081

  • Diâmetro do cabo externo  6.4 mm [ .252 in ]

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-C11-Z80672

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.