Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Série 3520 de resistores de chip SMD de dispositivos de alta potência e baixo custo (1W) adequado para colocação automática em volume e para a maioria das aplicações, incluindo operações de alta frequência.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de resistor  Resistor de energia

  • Tipo de elemento  Película grossa

  • Código de tamanho da embalagem  2512

Recursos de configuração

  • Número de Resistores  1

Características elétricas

  • Tensão de operação (V) 200

  • Valor de resistência (Ω) 1, 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.8, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 8.2, 9.1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 33, 36, 39, 43, 47, 56, 62, 68, 75, 82, 100, 110, 120, 130, 150, 160, 180, 220, 240, 270, 330, 360, 390, 430, 470, 510, 560, 620, 680, 750, 910, 16K, 3.3K, 33K, 130K, 6.2M, 68K, 47K, 2.7K, 3.6K, 2.4K, 430K, 1.3M, 62K, 8.2K, 13K, 6.2K, 2.4 M, 24K, 91K, 2K, 4.3K, 4.3M, 2.2K, 510K, 1K, 330K, 300K, 30K, 1M, 36K, 160 k, 12K, 75K, 100K, 680K, 2M, 1.6K, 11K, 470K, 1.3K, 7.5K, 3.6M, 51K, 22K, 5.1M, 110K, 240 mil, 910K, 3.9K, 9.1M, 82K, 220K, 10K, 1.6 M, 750K, 200K, 5.1K, 1.1M, 360K, 6.8K, 1.1K, 7.5M, 4.7K, 620K, 150 k, 9.1K, 43K, 3M, 15K

  • Potência nominal (W) 1

  • Classe de Resistência  1kΩ – 1MΩ, 1MΩ – 1GΩ, Até 1kΩ

  • Tolerância de componentes passivos (%) 5

Recurso de terminação

  • Tipo de terminação do resistor de montagem em superfície  Solda

  • Número de Terminações  2

Dimensões

  • Altura do produto  0,6 mm [ 0,024 in ]

  • Comprimento do produto  6.4 mm [ 0,252 in ]

  • Largura do produto  3.2 mm [ .126 in ]

Condições de uso

  • Coeficiente de Temperatura (ppm/°C) ±200

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Com fita e enrolado

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-C339-A76

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo