![](/content/dam/te-com/images/industrial/global/product-hero-rendition/surface-mount-resistors-470x445.png/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Pequeno, com Alta Confiabilidade
Oferecemos uma ampla variedade de resistores SMD, incluindo resistores adequados para aplicações de pulso, surto e tensão. Nossos resistores SMD com filme de espessura grossa padrão apresentam classificações de potência de 6 W, enquanto os resistores moldados possuem 7 W. Nossos pequenos resistores SMD de potência economizam espaço em relação aos produtos tradicionais com terminais e estão disponíveis em modelos com filme fino de tecnologia NiCR e TaN.
Encontre Produtos por Elemento e Tipo
Resistores SMD
Um resistor SMD é um minúsculo corpo de cerâmica retangular com bordas condutoras prateadas em cada extremidade. Conhecido pela tecnologia de montagem em superfície, um resistor SMD oferece vantagens ao economizar espaço em placas de circuito impresso. O código do valor de resistência é impresso no resistor quando há espaço. A pasta de solda é impressa nas pastilhas de montagem de uma PCI, e os resistores são colocados automaticamente nas pastilhas por um equipamento de seleção e posicionamento. A placa inteira passa por um forno de refluxo que derrete a solda no lugar, formando os contatos.
Os resistores SMD fornecem a mesma funcionalidade que os resistores mais tradicionais com terminais axiais, mas dissipam menos energia e, frequentemente, têm menor indutância e capacidade. Podem ser de filme grosso (mais comum), filme fino (que oferece precisão e estabilidade), tira de metal (para detecção de corrente) ou de fio enrolado (construção moldada, e não um chip plano).
Esses resistores são usados em grandes quantidades e são a opção preferida para uso em equipamentos eletrônicos, devido ao tamanho pequeno e à alta confiabilidade. Resistores SMD são geralmente usados em equipamentos de telecomunicação, automóveis e dispositivos médicos, bem como em dispositivos pessoais, telas e instrumentos de pesquisa tecnológica avançada.
Aplicações Selecionadas
Resistores SMD
- Sistemas avançados de cateter
- Computação embarcada
- Soluções petroquímicas de alto desempenho
- Processamento a laser
- Aplicações de baixa potência e sinal
- Propulsão e distribuição de energia
- Sistemas de Armas Modernos
- Energia solar
- Soluções para redução de emissões de CO2
- Soluções para redução de emissões de CO2
Resistores de Potência SMD Moldados
Série Tipo SMQ
A TE Connectivity apresenta a versão com qualificação AEC-Q200 do nosso resistor de potência SMD da série SM, que também proporciona
resistência a chamas de acordo com o padrão UL94V0. Disponível em três classificações nominais de até 3 W e fornecidos na forma de tiras ou em carretéis para processos de inserção
automática
Série SMQ
Principais Vantagens
- Disponível em tiras
- Faixa de valores muito ampla
- Ideal para circuitos de potência
- Disponível em três classificações de até 3 W
- Revestimento antichama: UL94V0
- Qualificação AEC-Q200
Série SMQ
Aplicações
- Automóveis
- Servoconversores
- Automação de fábricas
- Sistemas de armazenamento de energia da bateria
- Unidades de distribuição de energia (PDU)
Resistor MELF de Precisão de Filme Metálico Série SMA-Q
Principais Vantagens
- Qualificação AEC-Q200, o que o torna confiável para aplicações automotivas
- Excelente estabilidade geral
- Terminação de estanho na camada de barreira de níquel
- Margem de tolerância precisa de até ± 0,1% • Coeficiente de temperatura de resistividade de até ±5 ppm/°C
- Alta potência nominal de até 1 W
- Estrutura compatível com montagem em superfície (SMD)
- Livre de chumbo e compatível com regulamentos RoHS
- Nível de sensibilidade à umidade 1 que garante alta resistência à umidade
- Tecnologia de filme fino
Perguntas Frequentes
Perguntas Frequentes sobre Resistores SMD
P: O que são resistores SMD?
R: É a sigla em inglês para Surface Mount Device, ou seja, Dispositivo de Montagem em Superfície. Um SMD é qualquer componente eletrônico fabricado para uso com a SMT (Surface Mount Technology – Tecnologia de montagem em superfície). A SMT foi desenvolvida para atender à demanda atual dos fabricantes de PCIs por componentes menores que sejam mais rápidos, eficientes e baratos. Os SMDs são menores que os resistores convencionais e, em vez de ter terminais que passam pela PCI, têm terminações que são soldadas em pastilhas na superfície da placa. Desse modo, elimina-se a necessidade de furos na placa e permite-se que ambos os lados da placa sejam usados mais integralmente.
P: Como componentes SMD são fabricados?
R: Na fabricação dos SMDs, bases de eletrodos de conexão são colocadas em um substrato de óxido de alumínio ou cerâmica. O resistor é aquecido para garantir que os eletrodos estejam no lugar. Em seguida, uma película de material resistivo é impressa ou depositada, e o resistor é aquecido novamente. Depois, é coberto com camadas sucessivas de um revestimento protetor que seca entre as aplicações. Essas camadas evitam danos mecânicos e o ingresso de umidade e outros contaminantes. Por fim, uma marcação é colocada no resistor se a superfície é grande o suficiente. Os resistores são embalados em um rolo tipo blister para uso em máquinas de seleção e posicionamento. Também podem ser fornecidos como componentes soltos.