Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de resistor
Resistor de energia
-
Tipo de elemento
Película grossa
-
Código de tamanho da embalagem
2512
Características elétricas
-
Tensão de operação (V)
250
-
Valor de resistência (Ω)
12, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82, 100, 150, 180, 220, 330, 390, 470, 560, 680, 820, 270 K, 390K, 180K, 3.3K, 33K, 56K, 22K, 3.9M, 8.2M, 68K, 47K, 5.6M, 3.9K, 4.7M, 2.7K, 10M, 3.3M, 820K, 8.2K, 1.5 M, 82K, 220K, 560K, 2.2M, 10K, 1.2K, 1.8K, 1.5k, 39K, 2.2K, 18K, 120K, 6.8K, 1K, 330K, 1M, 6.8M, 12K, 1.8M, 5.6K, 27K, 4.7K, 100K, 680K, 470K, 2.7 M, 1.2M
-
Potência nominal (W)
3
-
Classe de Resistência
1kΩ – 1MΩ, 1MΩ – 1GΩ, Até 1kΩ
-
Tolerância de componentes passivos (%)
5
Recurso de terminação
-
Tipo de terminação do resistor de montagem em superfície
Solda
-
Número de Terminações
2
Dimensões
-
Altura do produto
1.1 mm [ 0,043 in ]
-
Comprimento do produto
6.35 mm [ .25 in ]
-
Largura do produto
3.2 mm [ .126 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-55 – 155
-
Coeficiente de Temperatura (ppm/°C)
±100, ±200
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Com fita e enrolado
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-C339-A76C