Produto | Código da peça da TE | Documentos | Tipo de resistor | Código de tamanho da embalagem | Potência nominal | Valor de resistência | Tolerância de componentes passivos | Coeficiente de Temperatura | Altura do produto | Comprimento do produto | Largura do produto |
---|
| 4-2176057-0 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 2512 | 2 W | .43 Ω | 1 % | ±200 ppm/°C | 0,74 mm | 6.35 mm | 3.15 mm |
| 2-2176055-9 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 1206 | .5 W | .15 Ω | 1 % | ±200 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 1,55 mm |
| 4-2176056-5 | 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 1206 | .5 W | .68 Ω | 5 % | ±200 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 1,55 mm |
| 3-2176049-2 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor Ôhmico Baixo | 0402 | .125 W | 1 Ω | 1 % | ±200 ppm/°C | 0,32 mm | 1 mm | 0,5 mm |
| 2-2176049-5 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor Ôhmico Baixo | 0402 | .125 W | .51 Ω | 1 % | ±200 ppm/°C | 0,32 mm | 1 mm | 0,5 mm |
| 2-2176049-6 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor Ôhmico Baixo | 0402 | .125 W | .56 Ω | 1 % | ±200 ppm/°C | 0,32 mm | 1 mm | 0,5 mm |
| 2-2176049-7 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor Ôhmico Baixo | 0402 | .125 W | .62 Ω | 1 % | ±200 ppm/°C | 0,32 mm | 1 mm | 0,5 mm |
| 2-2176049-8 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor Ôhmico Baixo | 0402 | .125 W | .68 Ω | 1 % | ±200 ppm/°C | 0,32 mm | 1 mm | 0,5 mm |
| 2-2176049-9 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor Ôhmico Baixo | 0402 | .125 W | .75 Ω | 1 % | ±200 ppm/°C | 0,32 mm | 1 mm | 0,5 mm |
| 3-2176049-1 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor Ôhmico Baixo | 0402 | .125 W | .91 Ω | 1 % | ±200 ppm/°C | 0,32 mm | 1 mm | 0,5 mm |
| 3-2176051-2 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor Ôhmico Baixo | 0603 | .125 W | 1 Ω | 1 % | ±200 ppm/°C | 0,45 mm | 1,6 mm | .8 mm |
| 2-2176051-5 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor Ôhmico Baixo | 0603 | .125 W | .51 Ω | 1 % | ±200 ppm/°C | 0,45 mm | 1,6 mm | .8 mm |
| 2-2176051-8 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor Ôhmico Baixo | 0603 | .125 W | .68 Ω | 1 % | ±200 ppm/°C | 0,45 mm | 1,6 mm | .8 mm |
| 2-2176051-9 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor Ôhmico Baixo | 0603 | .125 W | .75 Ω | 1 % | ±200 ppm/°C | 0,45 mm | 1,6 mm | .8 mm |
| 3-2176051-0 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor Ôhmico Baixo | 0603 | .125 W | .82 Ω | 1 % | ±200 ppm/°C | 0,45 mm | 1,6 mm | .8 mm |
| 3-2176051-1 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor Ôhmico Baixo | 0603 | .125 W | .91 Ω | 1 % | ±200 ppm/°C | 0,45 mm | 1,6 mm | .8 mm |
| 3-2176053-2 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor Ôhmico Baixo | 0805 | .25 W | 1 Ω | 1 % | ±200 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm |
| 2-2176053-6 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor Ôhmico Baixo | 0805 | .25 W | .56 Ω | 1 % | ±200 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm |
| 2-2176053-7 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor Ôhmico Baixo | 0805 | .25 W | .62 Ω | 1 % | ±200 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm |
| 2-2176053-8 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor Ôhmico Baixo | 0805 | .25 W | .68 Ω | 1 % | ±200 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm |
| 2-2176053-9 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor Ôhmico Baixo | 0805 | .25 W | .75 Ω | 1 % | ±200 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm |
| 3-2176053-0 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor Ôhmico Baixo | 0805 | .25 W | .82 Ω | 1 % | ±200 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm |
| 4-2176055-9 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 1206 | .5 W | 1 Ω | 1 % | ±200 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 1,55 mm |
| 2-2176055-5 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 1206 | .5 W | .1 Ω | 1 % | ±200 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 1,55 mm |
| 2-2176055-6 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 1206 | .5 W | .11 Ω | 1 % | ±200 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 1,55 mm |
| 2-2176055-7 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 1206 | .5 W | .12 Ω | 1 % | ±200 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 1,55 mm |
| 2-2176055-8 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 1206 | .5 W | .13 Ω | 1 % | ±200 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 1,55 mm |
| 3-2176055-0 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 1206 | .5 W | .16 Ω | 1 % | ±200 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 1,55 mm |
| 3-2176055-1 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 1206 | .5 W | .18 Ω | 1 % | ±200 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 1,55 mm |
| 3-2176055-3 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 1206 | .5 W | .22 Ω | 1 % | ±200 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 1,55 mm |
| 3-2176055-4 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 1206 | .5 W | .24 Ω | 1 % | ±200 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 1,55 mm |
| 3-2176055-7 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 1206 | .5 W | .33 Ω | 1 % | ±200 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 1,55 mm |
| 3-2176055-8 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 1206 | .5 W | .36 Ω | 1 % | ±200 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 1,55 mm |
| 4-2176055-0 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 1206 | .5 W | .43 Ω | 1 % | ±200 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 1,55 mm |
| 4-2176055-1 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 1206 | .5 W | .47 Ω | 1 % | ±200 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 1,55 mm |
| 4-2176055-3 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 1206 | .5 W | .56 Ω | 1 % | ±200 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 1,55 mm |
| 4-2176055-4 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 1206 | .5 W | .62 Ω | 1 % | ±200 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 1,55 mm |
| 4-2176055-6 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 1206 | .5 W | .75 Ω | 1 % | ±200 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 1,55 mm |
| 4-2176055-7 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 1206 | .5 W | .82 Ω | 1 % | ±200 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 1,55 mm |
| 4-2176057-9 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 2512 | 2 W | 1 Ω | 1 % | ±200 ppm/°C | 0,74 mm | 6.35 mm | 3.15 mm |
| 2-2176057-5 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 2512 | 2 W | .1 Ω | 1 % | ±200 ppm/°C | 0,74 mm | 6.35 mm | 3.15 mm |
| 2-2176057-6 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 2512 | 2 W | .11 Ω | 1 % | ±200 ppm/°C | 0,74 mm | 6.35 mm | 3.15 mm |
| 2-2176057-7 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 2512 | 2 W | .12 Ω | 1 % | ±200 ppm/°C | 0,74 mm | 6.35 mm | 3.15 mm |
| 2-2176057-8 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 2512 | 2 W | .13 Ω | 1 % | ±200 ppm/°C | 0,74 mm | 6.35 mm | 3.15 mm |
| 2-2176057-9 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 2512 | 2 W | .15 Ω | 1 % | ±200 ppm/°C | 0,74 mm | 6.35 mm | 3.15 mm |
| 2-2176058-9 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 2512 | 2 W | .15 Ω | 5 % | ±200 ppm/°C | 0,74 mm | 6.35 mm | 3.15 mm |
| 3-2176057-0 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 2512 | 2 W | .16 Ω | 1 % | ±200 ppm/°C | 0,74 mm | 6.35 mm | 3.15 mm |
| 3-2176057-1 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 2512 | 2 W | .18 Ω | 1 % | ±200 ppm/°C | 0,74 mm | 6.35 mm | 3.15 mm |
| 3-2176057-2 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 2512 | 2 W | .2 Ω | 1 % | ±200 ppm/°C | 0,74 mm | 6.35 mm | 3.15 mm |
| 3-2176057-3 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 2512 | 2 W | .22 Ω | 1 % | ±200 ppm/°C | 0,74 mm | 6.35 mm | 3.15 mm |
| 3-2176058-3 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 2512 | 2 W | .22 Ω | 5 % | ±200 ppm/°C | 0,74 mm | 6.35 mm | 3.15 mm |
| 3-2176057-4 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 2512 | 2 W | .24 Ω | 1 % | ±200 ppm/°C | 0,74 mm | 6.35 mm | 3.15 mm |
| 3-2176057-5 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 2512 | 2 W | .27 Ω | 1 % | ±200 ppm/°C | 0,74 mm | 6.35 mm | 3.15 mm |
| 3-2176057-6 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 2512 | 2 W | .3 Ω | 1 % | ±200 ppm/°C | 0,74 mm | 6.35 mm | 3.15 mm |
| 3-2176057-7 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 2512 | 2 W | .33 Ω | 1 % | ±200 ppm/°C | 0,74 mm | 6.35 mm | 3.15 mm |
| 3-2176058-7 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 2512 | 2 W | .33 Ω | 5 % | ±200 ppm/°C | 0,74 mm | 6.35 mm | 3.15 mm |
| 3-2176057-8 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 2512 | 2 W | .36 Ω | 1 % | ±200 ppm/°C | 0,74 mm | 6.35 mm | 3.15 mm |
| 3-2176057-9 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 2512 | 2 W | .39 Ω | 1 % | ±200 ppm/°C | 0,74 mm | 6.35 mm | 3.15 mm |
| 4-2176057-1 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 2512 | 2 W | .47 Ω | 1 % | ±200 ppm/°C | 0,74 mm | 6.35 mm | 3.15 mm |
| 4-2176057-2 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 2512 | 2 W | .51 Ω | 1 % | ±200 ppm/°C | 0,74 mm | 6.35 mm | 3.15 mm |
| 4-2176057-3 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 2512 | 2 W | .56 Ω | 1 % | ±200 ppm/°C | 0,74 mm | 6.35 mm | 3.15 mm |
| 4-2176057-4 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 2512 | 2 W | .62 Ω | 1 % | ±200 ppm/°C | 0,74 mm | 6.35 mm | 3.15 mm |
| 4-2176057-5 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 2512 | 2 W | .68 Ω | 1 % | ±200 ppm/°C | 0,74 mm | 6.35 mm | 3.15 mm |
| 4-2176057-6 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 2512 | 2 W | .75 Ω | 1 % | ±200 ppm/°C | 0,74 mm | 6.35 mm | 3.15 mm |
| 2176049-1 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor Ôhmico Baixo | 0402 | .125 W | .051 Ω | 1 % | ±400 ppm/°C | 0,32 mm | 1 mm | 0,5 mm |
| 2176049-2 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor Ôhmico Baixo | 0402 | .125 W | .056 Ω | 1 % | ±400 ppm/°C | 0,32 mm | 1 mm | 0,5 mm |
| 2176049-5 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor Ôhmico Baixo | 0402 | .125 W | .075 Ω | 1 % | ±400 ppm/°C | 0,32 mm | 1 mm | 0,5 mm |
| 2176051-2 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor Ôhmico Baixo | 0603 | .125 W | .056 Ω | 1 % | ±400 ppm/°C | 0,45 mm | 1,6 mm | .8 mm |
| 2176051-4 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor Ôhmico Baixo | 0603 | .125 W | .068 Ω | 1 % | ±400 ppm/°C | 0,45 mm | 1,6 mm | .8 mm |
| 2176052-4 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor Ôhmico Baixo | 0603 | .125 W | .068 Ω | 5 % | ±400 ppm/°C | 0,45 mm | 1,6 mm | .8 mm |
| 2176052-5 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor Ôhmico Baixo | 0603 | .125 W | .075 Ω | 5 % | ±400 ppm/°C | 0,45 mm | 1,6 mm | .8 mm |
| 2176051-6 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor Ôhmico Baixo | 0603 | .125 W | .082 Ω | 1 % | ±400 ppm/°C | 0,45 mm | 1,6 mm | .8 mm |
| 2176053-1 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor Ôhmico Baixo | 0805 | .25 W | .051 Ω | 1 % | ±400 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm |
| 2176053-2 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor Ôhmico Baixo | 0805 | .25 W | .056 Ω | 1 % | ±400 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm |
| 2176053-3 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor Ôhmico Baixo | 0805 | .25 W | .062 Ω | 1 % | ±400 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm |
| 2176053-4 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor Ôhmico Baixo | 0805 | .25 W | .068 Ω | 1 % | ±400 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm |
| 2176053-6 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor Ôhmico Baixo | 0805 | .25 W | .082 Ω | 1 % | ±400 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm |
| 2176053-7 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor Ôhmico Baixo | 0805 | .25 W | .091 Ω | 1 % | ±400 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm |
| 2176055-9 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 1206 | .5 W | .022 Ω | 1 % | ±400 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 1,55 mm |
| 1-2176055-0 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 1206 | .5 W | .024 Ω | 1 % | ±400 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 1,55 mm |
| 1-2176055-1 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 1206 | .5 W | .027 Ω | 1 % | ±400 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 1,55 mm |
| 1-2176055-2 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 1206 | .5 W | .03 Ω | 1 % | ±400 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 1,55 mm |
| 1-2176055-4 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 1206 | .5 W | .036 Ω | 1 % | ±400 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 1,55 mm |
| 1-2176055-5 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 1206 | .5 W | .039 Ω | 1 % | ±400 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 1,55 mm |
| 1-2176055-6 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 1206 | .5 W | .043 Ω | 1 % | ±400 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 1,55 mm |
| 1-2176055-7 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 1206 | .5 W | .047 Ω | 1 % | ±400 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 1,55 mm |
| 2176057-9 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 2512 | 2 W | .022 Ω | 1 % | ±400 ppm/°C | 0,74 mm | 6.35 mm | 3.15 mm |
| 1-2176057-0 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 2512 | 2 W | .024 Ω | 1 % | ±400 ppm/°C | 0,74 mm | 6.35 mm | 3.15 mm |
| 1-2176057-1 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 2512 | 2 W | .027 Ω | 1 % | ±400 ppm/°C | 0,74 mm | 6.35 mm | 3.15 mm |
| 1-2176057-2 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 2512 | 2 W | .03 Ω | 1 % | ±400 ppm/°C | 0,74 mm | 6.35 mm | 3.15 mm |
| 1-2176057-3 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 2512 | 2 W | .033 Ω | 1 % | ±400 ppm/°C | 0,74 mm | 6.35 mm | 3.15 mm |
| 1-2176057-4 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 2512 | 2 W | .036 Ω | 1 % | ±400 ppm/°C | 0,74 mm | 6.35 mm | 3.15 mm |
| 1-2176057-5 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 2512 | 2 W | .039 Ω | 1 % | ±400 ppm/°C | 0,74 mm | 6.35 mm | 3.15 mm |
| 1-2176057-6 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 2512 | 2 W | .043 Ω | 1 % | ±400 ppm/°C | 0,74 mm | 6.35 mm | 3.15 mm |
| 1-2176057-7 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor de detecção de corrente | 2512 | 2 W | .047 Ω | 1 % | ±400 ppm/°C | 0,74 mm | 6.35 mm | 3.15 mm |
| 2176049-8 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor Ôhmico Baixo | 0402 | .125 W | .1 Ω | 1 % | ±300 ppm/°C | 0,32 mm | 1 mm | 0,5 mm |
| 2176049-9 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor Ôhmico Baixo | 0402 | .125 W | .11 Ω | 1 % | ±300 ppm/°C | 0,32 mm | 1 mm | 0,5 mm |
| 2176050-9 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor Ôhmico Baixo | 0402 | .125 W | .11 Ω | 5 % | ±300 ppm/°C | 0,32 mm | 1 mm | 0,5 mm |
| 1-2176049-3 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor Ôhmico Baixo | 0402 | .125 W | .16 Ω | 1 % | ±300 ppm/°C | 0,32 mm | 1 mm | 0,5 mm |
| 1-2176049-4 | Desenho do produto 3D PDF | Resistor Ôhmico Baixo | 0402 | .125 W | .18 Ω | 1 % | ±300 ppm/°C | 0,32 mm | 1 mm | 0,5 mm |