Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Série RL73P de resistores de chip de película grossa de alta potência com um elemento resistivo de esmalte metálico e uma camada de barreira de níquel adequada para posições de detecção de corrente e várias aplicações, como em comunicações e no setor automotivo.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de resistor  Resistor de detecção de corrente, Resistor Ôhmico Baixo

  • Tipo de elemento  Película grossa

  • Código de tamanho da embalagem  1206, 2512, 0402, 0603, 0805

Recursos de configuração

  • Número de Resistores  1

Características elétricas

  • Valor de resistência (Ω) .01, .012, .013, .015, .016, .02, .022, .024, .027, .03, .033, .036, .039, .043, .047, .051, .056, .062, .068, .075, .082, .091, .1, .11, .12, .13, .15, .16, .18, .2, .22, .24, .27, .3, .33, .36, .39, .43, .47, .51, .56, .62, .68, .75, .82, .91, 1

  • Potência nominal (W) .125, .25, .5, 2

  • Classe de Resistência  Até 1kΩ

  • Tolerância de componentes passivos (%) 5

Recurso de terminação

  • Tipo de terminação do resistor de montagem em superfície  Solda

  • Número de Terminações  2

Dimensões

  • Altura do produto (mm) .55, 0,74, 0,32, 0,45

  • Altura do produto (in) .013, .029, 0,022, 0,018

  • Comprimento do produto (mm) 1, 2, 3.1, 6.35, 1,6

  • Comprimento do produto (in) .039, .079, .122, .25, 0,063

  • Largura do produto (mm) .8, 1.25, 3.15, 1,55, 0,5

  • Largura do produto (in) .031, .124, 0,049, 0,02, 0,061

Condições de uso

  • Coeficiente de Temperatura (ppm/°C) ±200, ±300, ±400, ±600

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Com fita e enrolado

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-C339-R529C

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.