Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

A Série SBC tem resistores de energia de fio enrolado com fibra de vidro ou núcleo cerâmico, de acordo com o valor de resistência. Estes têm alta resistência ao isolamento e baixa temperatura da superfície, resistindo assim a altas correntes de sobrecarga.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de resistor  Resistor de energia

  • Tipo de elemento  Enrolamento de arame

Recursos de configuração

  • Número de Resistores  1

Características elétricas

  • Valor de resistência (Ω) .1, .15, .47, .68, 1, 1.5, 1.8, 2.2, 2.61, 10, 18, 22, 27, 33, 47, 68, 100, 120, 270, 330, 470, 680, 3.3K, 22K, 2.7K, 10K, 1.2K, 1.5k, 6.8K, 5.6K, 4.7K

  • Potência nominal (W) 4, 5, 7, 9, 11, 17

  • Classe de Resistência  1kΩ – 1MΩ, Até 1kΩ

  • Tolerância de componentes passivos (%) 5, 10

Características do corpo

  • Tipo de conexão  Axial com chumbo

Recurso de terminação

  • Material de base da área de terminação  Cobre

  • Número de Terminações  2

Dimensões

  • Dimensões de componentes passivos (mm) 20 x 6.4 x 6.4, 25 x 8 x 7, 38 x 8 x 7, 25 x 10 x 9, 20 x 7 x 8, 38 x 9 x 9, 50 x 10 x 9, 75 x 9 x 9, 75 x 10 x 9, 25 x 6.4 x 6.4, 20 x 8 x 7

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -55 – 350

  • Coeficiente de Temperatura (ppm/°C) ±200, ±400

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Peça solta - Caixa

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-C339-SB19

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo