Projetados para reduzir o fluxo de corrente elétrica
Oferecemos uma ampla variedade de resistores de fio que cobrem a maioria das tecnologias e estilos de montagem, incluindo uma série de resistores que alcançam até 40 W em estilo conectável. Nossos produtos são classificados em 3 W ou mais, fornecendo potência em um tamanho mínimo. Explore nosso portfólio de resistores, que inclui componentes da marca Citec, Holsworthy, Neohm e CGS.
Encontre o resistor certo por elemento e tipo
Resistores de Fio
Um resistor de fio é um resistor fixo, com terminais longos e flexíveis que podem ser presos em uma placa de ensaio ou soldados à mão/por ondas a uma placa de circuito impresso.
Os resistores de fio são os resistores convencionais mais comumente conhecidos e são usados para reduzir o fluxo de corrente elétrica em um circuito.
Existem três tipos de resistores de fio: axial, com um terminal em cada extremidade; radial, com os terminais apontando para baixo; e conectável, com terminais que se conectam à placa de circuito impresso. O resistor axial de filme de carbono é o resistor de fio mais comum.
Embora alguns resistores de fio sejam mais úteis em placas de ensaio, prototipagem ou outras aplicações que não requerem solda, muitos podem ser automaticamente inseridos em placas de circuito impresso com o uso de equipamentos adequados. Para isso, os resistores de fio são fornecidos presos à uma tira para processamento pelo equipamento, que corta e forma os terminais antes de inseri-los na placa. Em seguida, a placa passa por uma máquina de solda por ondas para soldar os terminais na posição desejada..
Aplicações Selecionadas
Usos comuns dos resistores de fio
Os Resistores Axiais Cerâmicos Inteiriços e Não Indutivos da Série HPCR oferecem desempenho em aplicações em que uma alta potência de pico ou pulsos de alta energia devem ser suportados em projetos de pequenas dimensões. A vantagem da construção inteiriça é que ela produz um resistor inerentemente não indutivo. Além disso, ao permitir que a energia e a potência sejam distribuídas uniformemente por todo o corpo do resistor cerâmico, não há filme ou fio que causem falha. Como alternativa aos resistores de composição de carbono, difíceis de encontrar, os resistores de composição cerâmica podem ser usados como substitutos para tamanhos de 2 W.