Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

A Série SM possui uma variedade de Resistores de Energia de Baixo Perfil SMD com terminações de cobre enlatadas, Juntas de solda confiáveis e uma técnica de construção totalmente soldada que suporta temperaturas mais altas sem degradação.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de resistor  Resistor de energia

  • Tipo de elemento  Enrolamento de arame, Filme de Metal

Recursos de configuração

  • Número de Resistores  1

Características elétricas

  • Tensão de operação (V) 300, 500, 750

  • Valor de resistência (Ω) .1, .12, .15, .18, .22, .27, .33, .39, .47, .51, .56, .68, .82, 1, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, 2.7, 3.3, 3.9, 4.7, 5.6, 6.8, 8.2, 10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82, 100, 120, 150, 180, 220, 270, 330, 390, 470, 510, 560, 620, 680, 750, 820, 910, 270 K, 16K, 180K, 3.3K, 33K, 56K, 130K, 68K, 47K, 2.7K, 3.6K, 2.4K, 430K, 1.3M, 62K, 8.2K, 1.5 M, 13K, 560K, 6.2K, 24K, 1.8K, 91K, 1.5k, 2K, 4.3K, 2.2K, 510K, 1K, 330K, 300K, 30K, 1M, 36K, 160 k, 12K, 75K, 27K, 100K, 3K, 680K, 2M, 1.6K, 11K, 470K, 1.3K, 1.2M, 390K, 7.5K, 51K, 22K, 110K, 240 mil, 910K, 3.9K, 820K, 20K, 82K, 220K, 10K, 1.2K, 1.6 M, 200K, 750K, 5.1K, 39K, 1.1M, 18K, 120K, 360K, 6.8K, 1.1K, 1.8M, 5.6K, 4.7K, 620K, 150 k, 9.1K, 43K, 15K

  • Potência nominal (W) 2, 3, 5, 7

  • Classe de Resistência  1kΩ – 1MΩ, 1MΩ – 1GΩ, Até 1kΩ

  • Tolerância de componentes passivos (%) 1, 5

Recurso de terminação

  • Tipo de terminação do resistor de montagem em superfície  Solda

  • Número de Terminações  2

Dimensões

  • Altura do produto (mm) 5, 6.8, 3,55, 9,6

  • Altura do produto (in) .14, .197, .268, 0,378

  • Comprimento do produto (mm) 6.7, 10.5, 13.5, 23

  • Comprimento do produto (in) .264, .413, .531, .906

  • Largura do produto (mm) 4, 5.5, 7.3, 9.5

  • Largura do produto (in) .157, .217, .287, .374

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -55 – 200

  • Coeficiente de Temperatura (ppm/°C) ±100, ±200

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

  • ESD HBM Classification  2

  • Nível de Sensibilidade à Umidade  1

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Com fita e enrolado

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-C339-SM1

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo