Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de resistor
Resistor de energia
-
Tipo de elemento
Enrolamento de arame
Características elétricas
-
Tensão de operação (V)
300, 500
-
Valor de resistência (Ω)
.051, .1, .11, .12, .13, .15, .16, .18, .2, .22, .24, .27, .3, .33, .36, .39, .43, .47, .51, .56, .62, .68, .75, .82, .91, 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 43, 47, 51, 56, 62, 68, 75, 82, 91, 100, 110, 120, 130, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 270, 300, 330, 360, 390, 430, 470, 510, 560, 620, 680, 750, 820, 910, 1K
-
Potência nominal (W)
2, 3, 5, 7
-
Classe de Resistência
Até 1kΩ
-
Tolerância de componentes passivos (%)
1, 5
Recurso de terminação
-
Tipo de terminação do resistor de montagem em superfície
Solda
-
Número de Terminações
2
Dimensões
-
Altura do produto (mm)
5, 6.8, 3,55, 9,6
-
Altura do produto (in)
.14, .197, .268, 0,378
-
Comprimento do produto (mm)
6.7, 10.5, 13.5, 23
-
Comprimento do produto (in)
.264, .413, .531, .906
-
Largura do produto (mm)
4, 5.5, 7.3, 9.5
-
Largura do produto (in)
.157, .217, .287, .374
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-55 – 200
-
Coeficiente de Temperatura (ppm/°C)
±200
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
-
ESD HBM Classification
2
-
Nível de Sensibilidade à Umidade
1
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Com fita e enrolado
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-C339-SM1A