Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de resistor
Resistor de energia
-
Tipo de elemento
Enrolamento de arame, Filme de Metal, Filme de óxido de metal, Óxido metálico
Características elétricas
-
Tensão de operação (V)
150, 350, 500, 750, 1000
-
Valor de resistência (Ω)
.05, .1, .13, .15, .18, .2, .22, .27, .33, .39, .47, .68, .75, .82, 1, 1.5, 1.8, 2.2, 3.3, 4.7, 5.6, 6.8, 7.5, 8.2, 10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 75, 82, 100, 120, 130, 150, 160, 180, 220, 270, 330, 390, 470, 620, 680, 3.3K, 33K, 68K, 47K, 8.2K, 1.5k, 2K, 2.2K, 1K, 30K, 8K, 12K, 75K, 27K, 100K, 11K, 22K, 20K, 10K, 39K, 18K, 6.8K, 5.6K, 4.7K, 5K, 15K
-
Potência nominal (W)
2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 40
-
Classe de Resistência
1kΩ – 1MΩ, Até 1kΩ
-
Tolerância de componentes passivos (%)
1, 2, 5, 10
Características do corpo
-
Tipo de conexão
Axial com chumbo, Plugável com chumbo radial, Radial com chumbo
Recurso de terminação
-
Material de base da área de terminação
Aço, Cobre
-
Número de Terminações
2
Dimensões
-
Dimensões de componentes passivos (mm)
25 x 13 x 9, 22 x 10 x 9, 35 x 10 x 9, 9 x 10 x 48, 35 x 16 x 12, 48 x 12.5 x 11.5, 60 x 14 x 13.5, 20 x 11 x 7, 36 x 10 x 10, 90 x 19 x 19, 48 x 10 x 21, 48 x 12 x 8.5, 60 x 12 x 20, 25 x 12 x 8, 60 x 15 x 13, 39 x 13 x 9, 51 x 13 x 9, 48 x 10 x 9, 48 x 10 x 10, 9 x 13 x 52, 18 x 7 x 7
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-55 – 250
-
Coeficiente de Temperatura (ppm/°C)
±300
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Peça solta - Caixa
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-C339-SQ1