Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de resistor
Resistor de Fusível
-
Tipo de elemento
Enrolamento de arame
Características elétricas
-
Valor de resistência (Ω)
75, 1K
-
Potência nominal (W)
7
-
Classe de Resistência
1kΩ – 1MΩ, Até 1kΩ
-
Tolerância de componentes passivos (%)
5
Características do corpo
-
Tipo de conexão
Axial com chumbo, Radial com chumbo
Recurso de terminação
-
Material de base da área de terminação
Cobre
-
Número de Terminações
2
Dimensões
-
Dimensões de componentes passivos (mm)
39 x 13 x 9
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-55 – 250
-
Coeficiente de Temperatura (ppm/°C)
±300
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Peça solta - Caixa
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-C339-SQ1A