Produto | Código da peça da TE | Documentos | Tipo de elemento | Potência nominal | Classe de Resistência | Valor de resistência | Tolerância de componentes passivos | Tipo de conexão | Material de base da área de terminação | Dimensões de componentes passivos |
---|
| 2176133-2 | Desenho do produto
| Enrolamento de arame, Óxido metálico | 10 | Até 1kΩ | 30 | 1 | Radial com chumbo FASTON | Aço | 48 x 10 x 21 |
| 2176133-6 | Desenho do produto
| Enrolamento de arame, Óxido metálico | 10 | Até 1kΩ | 430 | 1 | Radial com chumbo FASTON | Aço | 48 x 10 x 21 |
| 2176133-3 | Desenho do produto
| Enrolamento de arame, Óxido metálico | 10 | Até 1kΩ | 68 | 1 | Radial com chumbo FASTON | Aço | 48 x 10 x 21 |
| 2176133-7 | Desenho do produto
| Enrolamento de arame, Óxido metálico | 10 | Até 1kΩ | 910 | 1 | Radial com chumbo FASTON | Aço | 48 x 10 x 21 |
| 2176133-5 | Desenho do produto
| Enrolamento de arame, Óxido metálico | 10 | Até 1kΩ | 240 | 1 | Radial com chumbo FASTON | Aço | 48 x 10 x 21 |
| 2176133-4 | Desenho do produto
| Enrolamento de arame, Óxido metálico | 10 | Até 1kΩ | 120 | 1 | Radial com chumbo FASTON | Aço | 48 x 10 x 21 |
| 2176133-1 | Desenho do produto
| Enrolamento de arame, Óxido metálico | 10 | Até 1kΩ | 20 | 1 | Radial com chumbo FASTON | Aço | 48 x 10 x 21 |
| 1623780-2 | Desenho do produto
| Enrolamento de arame | 30 | Até 1kΩ | 7.5 | 5 | Radial com chumbo | Aço | 75 x 19 x 19 |
| 1-1623793-4 | Desenho do produto
| Enrolamento de arame, Óxido metálico | 5 | Até 1kΩ | 680 | 5 | Axial com chumbo | Cobre | 22 x 10 x 9 |
| 1623795-3 | Desenho do produto
| Enrolamento de arame | 10 | Até 1kΩ | 15 | 5 | Axial com chumbo | Cobre | 48 x 10 x 9 |
| 1-1623793-5 | Desenho do produto
| Enrolamento de arame, Óxido metálico | 5 | Até 1kΩ | 220 | 5 | Axial com chumbo | Cobre | 22 x 10 x 9 |
| 1-1623795-5 | Desenho do produto
| Enrolamento de arame | 10 | Até 1kΩ | 68 | 5 | Axial com chumbo | Cobre | 48 x 10 x 9 |
| 1-1623795-6 | Desenho do produto
| Enrolamento de arame | 10 | Até 1kΩ | 6.8 | 5 | Axial com chumbo | Cobre | 48 x 10 x 9 |
| 1-1623795-8 | Desenho do produto
| Enrolamento de arame | 10 | Até 1kΩ | 8.2 | 5 | Axial com chumbo | Cobre | 48 x 10 x 9 |
| 1-1623795-0 | Desenho do produto
| Enrolamento de arame | 10 | Até 1kΩ | 3.9 | 5 | Axial com chumbo | Cobre | 48 x 10 x 9 |
| 1-1623807-7 | Desenho do produto
| Enrolamento de arame, Óxido metálico | 5 | Até 1kΩ | 220 | 5 | Plugável com chumbo radial | Aço | 28 x 10 x 10 |
| 1-1879009-0 | Desenho do produto 3D PDF | Enrolamento de arame | 30 | Até 1kΩ | 33 | 5 | Radial com chumbo FASTON | - | 39.5 x 19 |
| 2-1879009-3 | Desenho do produto 3D PDF | Enrolamento de arame | 30 | Até 1kΩ | 100 | 5 | Radial com chumbo FASTON | - | 39.5 x 19 |
| 1623795-6 | Desenho do produto
| Enrolamento de arame | 10 | Até 1kΩ | 22 | 5 | Axial com chumbo | Cobre | 48 x 10 x 9 |
| 1623793-2 | Desenho do produto
| Enrolamento de arame, Óxido metálico | 5 | 1kΩ – 1MΩ | 15K | 5 | Axial com chumbo | Cobre | 22 x 10 x 9 |
| 1623795-4 | Desenho do produto
| Enrolamento de arame | 10 | Até 1kΩ | 1 | 5 | Axial com chumbo | Cobre | 48 x 10 x 9 |
| 1623799-7 | Desenho do produto 3D PDF | Enrolamento de arame, Óxido metálico | 20 | Até 1kΩ | 6.8 | 5 | Plugável com chumbo radial | Aço | 60 x 15 x 13 |
| 1623802-4 | Desenho do produto 3D PDF | Enrolamento de arame, Óxido metálico | 15 | 1kΩ – 1MΩ | 5K | 5 | Plugável com chumbo radial | Aço | 48 x 12.5 x 12 |
| 1623802-5 | Desenho do produto 3D PDF | Enrolamento de arame | 15 | Até 1kΩ | 68 | 5 | Plugável com chumbo radial | Aço | 48 x 12.5 x 12 |
| 1623804-8 | Desenho do produto 3D PDF | Enrolamento de arame | 10 | Até 1kΩ | 3.3 | 5 | Plugável com chumbo radial | Aço | 48 x 10 x 10 |
| 1623808-3 | Desenho do produto
| Enrolamento de arame, Óxido metálico | 7 | Até 1kΩ | 3.3 | 5 | Plugável com chumbo radial | Aço | 36 x 10 x 25 |
| 1879009-8 | Desenho do produto 3D PDF | Enrolamento de arame | 30 | Até 1kΩ | 15 | 5 | Radial com chumbo FASTON | - | 39.5 x 19 |
| 2-1623807-1 | Desenho do produto
| Enrolamento de arame, Óxido metálico | 5 | Até 1kΩ | .47 | 5 | Plugável com chumbo radial | Aço | 28 x 10 x 10 |
| 3-1623795-4 | Desenho do produto
| Enrolamento de arame | 5 | Até 1kΩ | 33 | 5 | Axial com chumbo | Cobre | 22 x 10 x 9 |
| 1879009-1 | Desenho do produto 3D PDF | Enrolamento de arame | 30 | Até 1kΩ | 4.7 | 5 | Radial com chumbo FASTON | - | 39.5 x 19 |
| 1879009-2 | Desenho do produto 3D PDF | Enrolamento de arame | 30 | Até 1kΩ | 1 | 5 | Radial com chumbo FASTON | - | 39.5 x 19 |
| 2-1879009-1 | Desenho do produto 3D PDF | Enrolamento de arame | 30 | Até 1kΩ | 47 | 5 | Radial com chumbo FASTON | - | 39.5 x 19 |
| 2-1879009-6 | Desenho do produto 3D PDF | Enrolamento de arame | 30 | Até 1kΩ | 330 | 5 | Radial com chumbo FASTON | - | 39.5 x 19 |
| 2-1879009-7 | Desenho do produto
| Enrolamento de arame | 30 | Até 1kΩ | 470 | 5 | Radial com chumbo FASTON | - | 39.5 x 19 |
| 1879009-3 | Desenho do produto
| Enrolamento de arame | 30 | Até 1kΩ | 1.5 | 5 | Radial com chumbo FASTON | - | 39.5 x 19 |
| 1879009-4 | Desenho do produto 3D PDF | Enrolamento de arame | 30 | Até 1kΩ | 2.2 | 5 | Radial com chumbo FASTON | - | 39.5 x 19 |
| 1879068-3 | Desenho do produto
| Enrolamento de arame | 40 | Até 1kΩ | 33 | 5 | Radial com chumbo FASTON | - | 10.5 x 8 x 18 |
| 2-1879009-8 | Desenho do produto
| Enrolamento de arame | 30 | Até 1kΩ | 680 | 5 | Radial com chumbo FASTON | - | 39.5 x 19 |
| 2-1879068-0 | Desenho do produto
| Enrolamento de arame | 40 | 1kΩ – 1MΩ | 1K | 5 | Radial com chumbo FASTON | - | 10.5 x 8 x 18 |
| 2-1879068-7 | Desenho do produto
| Enrolamento de arame | 40 | Até 1kΩ | 330 | 5 | Radial com chumbo FASTON | - | 10.5 x 8 x 18 |
| 1879068-8 | Desenho do produto
| Enrolamento de arame | 40 | Até 1kΩ | 4.7 | 5 | Radial com chumbo FASTON | - | 10.5 x 8 x 18 |
| 1879068-9 | Desenho do produto
| Enrolamento de arame | 40 | Até 1kΩ | 6.8 | 5 | Radial com chumbo FASTON | - | 10.5 x 8 x 18 |
| 1879068-2 | Desenho do produto
| Enrolamento de arame | 40 | Até 1kΩ | 27 | 5 | Radial com chumbo FASTON | - | 10.5 x 8 x 18 |
| 1623794-7 | Desenho do produto
| Enrolamento de arame | 7 | Até 1kΩ | 33 | 5 | Axial com chumbo | Cobre | 35 x 10 x 9 |
| 1623799-1 | Desenho do produto 3D PDF | Enrolamento de arame | 20 | Até 1kΩ | 10 | 5 | Plugável com chumbo radial | Aço | 60 x 15 x 13 |
| 3-1623795-5 | Desenho do produto
| Enrolamento de arame | 5 | Até 1kΩ | 3.3 | 5 | Axial com chumbo | Cobre | 22 x 10 x 9 |
| 1-1623795-9 | Desenho do produto
| Enrolamento de arame | 10 | Até 1kΩ | .1 | 5 | Axial com chumbo | Cobre | 48 x 10 x 9 |
| 1-1623793-1 | Desenho do produto
| Enrolamento de arame, Óxido metálico | 5 | Até 1kΩ | 470 | 5 | Axial com chumbo | Cobre | 22 x 10 x 9 |
| 1-1623797-1 | Desenho do produto
| Enrolamento de arame | 10 | Até 1kΩ | 100 | 5 | Plugável com chumbo radial | Aço | 48 x 10 x 10 |
| 1-1623795-7 | Desenho do produto
| Enrolamento de arame | 10 | Até 1kΩ | 7.5 | 5 | Axial com chumbo | Cobre | 48 x 10 x 9 |