Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de resistor
Resistor de detecção de corrente
-
Tipo de elemento
Folha metálica
-
Código de tamanho da embalagem
1206, 2010, 2512, 0805
Características elétricas
-
Valor de resistência (Ω)
.01, .011, .012, .013, .015, .016, .018, .02, .022, .024, .027, .03, .033, .036, .039, .043, .047, .051, .056, .062, .068, .075, .082, .091, .1, .56, .68
-
Potência nominal (W)
.25, .5, .75, 1
-
Classe de Resistência
Até 1kΩ
-
Tolerância de componentes passivos (%)
1, 5
Recurso de terminação
-
Tipo de terminação do resistor de montagem em superfície
Solda
-
Número de Terminações
2
Dimensões
-
Altura do produto (mm)
.55, 0,52, 0,58
-
Altura do produto (in)
.02, 0,022, 0,023
-
Comprimento do produto (mm)
2, 3.05, 5, 6,3
-
Comprimento do produto (in)
.079, .12, .197, .248
-
Largura do produto (mm)
1.25, 2.5, 3.15, 1,55
-
Largura do produto (in)
.098, .124, 0,049, 0,061
Condições de uso
-
Coeficiente de Temperatura (ppm/°C)
±100, ±50
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Com fita e enrolado
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-C339-T547A