Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de tubulação imprimível
Contínuo
-
Grau de tubulação imprimível
Alta temperatura
Características do corpo
-
Razão de encolhimento
2:1, 3:1
-
Cor do produto primário
Amarelo, Branco, Laranja, Preto
Dimensões
-
Diâmetro interno expandido (mín) (mm)
2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19, 25.4, 38.1
-
Diâmetro interno expandido (mín) (in)
.094, .125, .189, .25, .375, .5, .75, 1, 1.5
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (mm)
.8, 1.57, 2.36, 2.4, 3.18, 4.75, 4.8, 6.35, 9.5, 12.7, 19
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (in)
.031, .062, .093, .094, .125, .187, .25, .375, .5, .75
-
Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis (mm)
.81 – 1.9, 1.75 – 2.66, 2.54 – 4.06, 3.4 – 6, 5.3 – 8.1, 6.9 – 10.6, 9.9 – 15.3, 12.7 – 20.32, 19 – 30.48
-
Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis (in)
.032 – .075, .069 – .105, .1 – .16, .134 – .236, .209 – .319, .272 – .417, .39 – .602, .5 – .8, .75 – 1.2
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-55 – 225
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-67 – 347, -67 – 437
Recursos de impressora/etiqueta
-
Tecnologia da impressora
Transferência térmica
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
50
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-C7679-H85999