Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Requisitos de filtragem  Filtrada

  • Opção de estrangulamento do aterramento  Não

  • Tipo de terminação de entrada  FASTON .250″, rebite

  • Tipo de terminação de saída  FASTON .250″, Rebite

Características elétricas

  • Corrente nominal (A) 3, 6, 10, 20, 60

  • Corrente de vazamento (Max) (120VAC, 60Hz) (mA) .4, .75

  • Corrente de vazamento (máx) (250VAC, 50Hz) (mA) .7, 1.25

  • Tensão de operação (VAC) 250

Acessório mecânico

  • Tipo de característica do painel de montagem  Flange

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -10 – 40

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-C8114-S1

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo