Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Requisitos de filtragem  Filtrada

  • Opção de estrangulamento do aterramento  Não

  • Tipo de terminação de entrada  Pinos PCB .065″ Diagonais, FASTON .250″

  • Tipo de terminação de saída  Pinos PCB .065″ Diagonais, FASTON .250″

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do produto  Placa de circuito impresso

  • Tipo de característica do painel de montagem  Flange

Características elétricas

  • Corrente nominal (A) 6

  • Corrente de vazamento (Max) (120VAC, 60Hz) (mA) .3

  • Corrente de vazamento (máx) (250VAC, 50Hz) (mA) .5

  • Tensão de operação (VAC) 250

Outro

  • Conformidade com RoHS da UE  Conforme, Conformidade com exceções

  • Conformidade com ELV da UE  Conforme, Conformidade com exceções

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-C8114-U11

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo