Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
Proteja seus ativos contra danos e aumente a segurança do seu pessoal. Nossas presilhas para cabos são robustas e duráveis para fornecer um forte desempenho mecânico para uma proteção altamente confiável.

Para atender a uma ampla gama de aplicações, nossas presilhas para cabos, também conhecidas como grampos para cabo, estão disponíveis como configurações simples, duplas e triplas e são projetadas para suportar ambientes adversos.  

 

Feitas a partir de material V0 resistente ao impacto, estabilizado por UV, livre de halogênio, polimérico retardante de chama que é certificado pela UL, elas têm desempenho sob temperaturas extremas de -40 °C a +120 °C (-40 °F a +248 °F).

 

Testadas de acordo com a IEC 61914:2021, nossas Presilhas para cabos fornecem alta resistência às forças eletromecânicas durante as condições de curto-circuito, sem causar danos aos cabos. Elas também garantem um excelente desempenho mecânico devido a seu design inovador e material reforçado com fibra de vidro.

 

Uma instalação fácil e rápida é alcançada graças ao seu design simplificado sem qualquer necessidade de reforçar acessórios. A superfície plana da presilhar para cabos permite diferentes configurações empilhadas sem adaptadores especiais de hardware ou altura. Nossas presilhas para cabos são ampla faixa de aplicação para acomodar cabos com diâmetro externo de até 135 mm (5,31 polegadas) e são adequadas para hardware de tamanho métrico e imperial.

 

As inserções moldadas EPDM entrelaçadas acomodam a expansão, contração e vibração do cabo, além de oferecer um maior nível de proteção patrimonial e reduzir a carga mecânica em aplicações verticais. O elemento de fixação em aço inoxidável oferece alta resistência à corrosão e desempenho mecânico.

Configurações empilháveis

Graças ao nosso Design de Superfície Plana

    

PRESILHAS PARA CABOS SIMPLES
PRESILHAS PARA CABOS EMPILHADOS
PRESILHAS PARA CABOS DUPLOS
PRESILHAS PARA CABOS DUPLOS EMPILHADOS
PRESILHAS PARA CABOS TRIPLOS
PRESILHAS PARA CABOS TRIPLOS EMPILHADOS

Opções de montagem

Para Mais Flexibilidade de Instalação

    

VERSÃO DE MONTAGEM PLANA
MONTAGEM PLANA: para instalação em uma placa de montagem.
VERSÃO PORCA COM MOLA
PORCA COM MOLA: para instalação em um trilho de montagem.
VERSÃO DE MONTAGEM CENTRAL
MONTAGEM CENTRAL: para instalação pelo centro.

Opções de proteção

Para maior Proteção de Ativos

    

INSERÇÕES MOLDADAS EPDM ENTRELAÇADAS
INSERÇÕES MOLDADAS DE EPDM: absorve vibração e trava na posição.
CLASSE DE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DE AÇO INOXIDÁVEL
ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DE AÇO INOXIDÁVEL: oferece alta resistência à corrosão.
DESIGN ROBUSTO PARA ALTA PROTEÇÃO
DESIGN ROBUSTO PARA ALTA PROTEÇÃO
barra laranja
barra laranja

Principais Características

  • Feitas a partir de material polimérico V0 resistente ao impacto, estabilizado para raios UV, livre de halogênios e para uso em ambientes difíceis
  • Alta resistência às forças eletromecânicas
  • Forte desempenho mecânico devido ao design inovador e material reforçado com fibra de vidro
  • Instalação fácil e rápida graças ao design simplificado
  • A superfície plana permite um arranjo empilhado sem um adaptador
  • Versão com insertos moldados em EPDM com intertravamento para maior proteção de ativos
  • Disponível com elementos de fixação em aço inoxidável para maior resistência à corrosão e desempenho mecânico
barra laranja
Nossas Presilhas para Cabos Simples na Aplicação
Nossas Presilhas para Cabos Simples na Aplicação
Nossas Presilhas para Cabos Triplas na Aplicação
Nossas Presilhas para Cabos Triplas na Aplicação
barra laranja
  1. Descubra como nossas presilhas de cabo resistem às forças eletromecânicas (inglês)

Veja nossas presilhas de cabo em trevo para diâmetro de cabo de 26 mm a 38 mm (1,02 – 1,50 polegadas) sendo testadas quanto a curto-circuito de acordo com a IEC 61914:2021.

barra laranja
barra laranja
Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

Pergunta: De que são feitas as Presilhas para Cabos da TE? 

Resposta: Cada parte de nossas presilhas para cabos é feito a partir de material polimérico VO resistente ao impacto, sem halogênio, estabilizado por UV e retardante de chamas. Os componentes do elemento de fixação são compostos de aço inoxidável classe SS304 para serem usados em condições ambientais adversas (outras classes disponíveis mediante solicitação). As pastilhas de borracha também são fabricadas usando composto elastomérico estabilizado por UV de alto desempenho e sem halogênio. 

 

Pergunta: Qual é a classificação das pastilhas em relação à resistência a impactos?      

Resposta: Nossas presilhas para cabos são classificadas como "Muito Pesadas" de acordo com sua resistência a impactos, que é o nível mais alto conforme a IEC 61914:2021.

 

Pergunta: Qual é a faixa de temperatura de aplicação das presilhas para cabos da TE?

Resposta: Nossas presilhas para cabos cumprem os requisitos de teste mecânico da IEC 61914:2021 para aplicações a temperaturas mínimas de -40 °C (-40 °F) e temperaturas máximas de 120 °C (+248 °F).

 

Pergunta: Como calcular o espaçamento entre as presilhas para cabos?

Resposta: A fórmula dada no padrão internacional IEC 61914:2021 pode ser usada como referência para calcular as forças eletromagnéticas entre os condutores. Esta fórmula dá uma aproximação simplificada das forças entre os condutores envolvidos durante um curto-circuito assumindo que os cabos são rígidos e estáticos, e é baseada em ondas de corrente de falha simétrica sem componentes DC.
 

Ft = 0,17 x ip2 / S


Em que: 

Ft = força máxima no condutor (N/m)

ip = corrente de curto-circuito de pico (kA)

S = distância central a central entre condutores (m)

O Ft calculado pode então ser comparado com a resistência mecânica das presilhas e o espaçamento pode ser determinado.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Recursos de configuração

  • Número de cabos a serem montados  1, 2, 3, 4

Características do corpo

  • Centros de furo de parafuso (mm) 60, 64, 80, 100, 107, 126, 138, 139, 160, 163, 176, 187

  • Centros de furo de parafuso (in) 2.34, 2.52, 3.15, 3.93, 3.94, 4.21, 4.96, 5.43, 5.47, 6.3, 6.42, 6.93, 7.36

Acessório mecânico

  • Opções de montagem  Center Mounted, Flat Mount, Flat Mount - Stainless, Strut Nut - Stainless

Dimensões

  • Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis (mm) 15, 26, 38, 106, 120, 100 – 135, 75 – 100, 27 – 42, 67 – 79, 63 – 75, 39 – 54, 51 – 79, 30 – 42, 50 – 63, 42 – 54, 54 – 67, 50 – 75, 38 – 50, 101 – 139, 76 – 104, 26 – 38

  • Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis (in) .59, 1.02, 1.48, 4.17, 4.72, 1.06 – 1.65, 2.63 – 3.11, 2 – 3.11, 3.93 – 5.31, 1.97 – 2.95, 2.99 – 4.09, 2.95 – 3.93, 1.18 – 1.65, 3.97 – 5.47, 2.12 – 2.63, 1.02 – 1.5, 1.53 – 2.12, 1.5 – 1.97, 1.65 – 2.12, 1.97 – 2.48, 2.48 – 2.95

  • Altura (Instalada) (mm) 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 170, 171, 180, 188, 200, 220, 231, 240, 260, 270, 300, 340, 390

  • Altura (Instalada) (in) 3.54, 3.93, 4.33, 4.72, 5.1, 5.11, 5.12, 5.51, 5.9, 6.69, 6.73, 7.08, 7.4, 7.87, 8.66, 9.1, 9.44, 10.23, 10.26, 10.63, 11.81, 13.38, 15.35

  • Tamanho de parafuso  1 x M10, 1 x M12

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Américas, ANZPAC, Ásia, China, Europa, Oriente Médio e África

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-CABLE-CLEATS

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo