Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
Maximize a confiabilidade e a segurança da rede com detecção avançada de tensão de precisão.

O Kries CAPDIS-Sx+ R4.5 da TE Connectivity é um sistema integrado de teste de tensão projetado para detectar a ausência de tensão em redes de distribuição de média tensão, que variam de 1 a 52 kV.   

 

Está disponível em duas versões: CAPDIS S1+ R4.5 e CAPDIS S2+ R4.5, com relés de saída. Projetada para instalações novas ou retrofit, a série CAPDIS Sx+ atende à necessidade de monitoramento preciso de tensão, segurança aprimorada e conformidade com os rigorosos padrões da indústria.

 

O CAPDIS Sx+ R4.5 possui indicação contínua trifásica integrada, para fornecer detecção precisa de tensão. Seu design livre de manutenção inclui recursos de automonitoramento, eliminando a necessidade de novos testes periódicos. 

 

Tudo isso ajuda a alcançar os mais altos níveis de segurança e precisão nas operações de monitoramento de tensão, eliminando a necessidade de hot sticks e seus riscos associados.

 

 

Principais características

  • Livre de manutenção devido ao automonitoramento
  • Monitoramento completo do isolamento do divisor capacitivo
  • Função de autoteste integrada
  • Detecção de eletrodo quebrado
  • Ponto de medição trifásico integrado
  • Saídas de relé para monitoramento remoto do nível de tensão (CAPDIS-S2)
  • Não é necessária bateria
barra laranja
barra laranja
Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

Pergunta: O que é um sistema de detecção e indicação de tensão CAPDIS?

Resposta: A linha CAPDIS-Sx tem dispositivos avançados projetados para detectar e indicar a presença de tensão em instalações elétricas, para aprimorar a segurança e a confiabilidade. A geração CAPDIS-Sx_55 (R5) também fornece indicação de descarga parcial.

 

Pergunta: Como o CAPDIS R4.5 difere do R5?

Resposta: A principal diferença entre as gerações CAPDIS R4.5 e R5 é que o R5 possui uma função adicional de indicação de descarga parcial, fornecendo um aviso antecipado de danos ao isolamento. Além disso, o tempo de resposta do relé da versão R5 S2 também foi aprimorado; agora ≤0,2 s no R5 S2 em comparação com ≤1 s no R4.5 S2.

 

Pergunta: Como o CAPDIS S1 difere do S2?

Resposta: O CAPDIS S2 inclui 2 relés de saída, além dos recursos padrão de detecção e indicação de tensão, permitindo que ele faça interface com outros sistemas de controle como o IKI-Line para indicação de corrente de falha direcional ou comunicação remota com sistemas SCADA.

 

Pergunta: Como os operadores podem ter certeza de que os dispositivos CAPDIS estão funcionando corretamente?

Resposta: Todos os dispositivos CAPDIS possuem um botão de teste que pode ser pressionado a qualquer momento. Quando o indicador mostra que o dispositivo está funcionando corretamente, o operador pode confiar que as informações de detecção de tensão são precisas.

 

Pergunta: Existe uma função para detectar eletrodos quebrados?

Resposta: Os dispositivos CAPDIS podem detectar se os eletrodos que os conectam ao divisor capacitivo C1 estão quebrados. Este é um recurso de segurança adicional disponível em todas as quatro versões (R4.5 S e S2 e R5 S1 e S2).

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Vida útil  22 Years

  • Control Type  Test Button

Características elétricas

  • Frequência operacional (Hz) 50 – 60

  • Supply Voltage Range (VAC) 24 – 230

  • Tensão de abastecimento (VDC) 24 – 230

  • Faixa de tensão de operação (kV) 53 – 480, 1 – 52

Dimensões

  • Altura do estojo  48 mm [ 1.88 in ]

  • Largura do estojo  96 mm [ 3.77 in ]

  • Profundidade do estojo  37 mm [ 1.45 in ]

Condições de uso

  • Faixa de temperatura de armazenamento  -30 – 75 °C [ -22 – 167 °F ]

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -25 – 55 °C [ -13 – 131 °F ]

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  IEC 62271-213

  • Classificação IP  IP54

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-CAPDIS-SX-R45

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo