Pergunta: Como saberei se a emenda de parafuso torquimétrico de cobre CSBS da TE está instalada corretamente?
Resposta: Nossas emendas de parafuso torquimétrico de cobre foram projetadas com parafusos integrados para a cabeça de cisalhamento. Eles são pré-projetados para cisalhar no nível de torque adequado, garantindo que o torque correto seja aplicado a cada parafuso e, consequentemente, a força de contato ideal é gerada para minimizar a resistência.
Pergunta: Qual é a aplicação principal das emendas de parafuso torquimétrico de cobre?
Resposta: A aplicação principal da emenda de parafuso torquimétrico de cobre é conectar emendas de cabos subterrâneos em tensões de até 35 kV.
Pergunta: As emendas de parafuso de cisalhamento de cobre podem ser usadas com os acessórios para cabos Raychem da TE?
Resposta: Nossas emendas de parafuso torquimétrico de cobre são compatíveis com as emendas termo retráteis e contráteis a frio da Raychem, bem como com kits de terminação para aplicações subterrâneas de até 35 kV.
Pergunta: Uma chave de torque é necessária para instalar as emendas de parafuso torquimétrico de cobre?
Resposta: Nossas emendas de parafuso torquimétrico de cobre não exigem o uso de uma chave de torque, e podem ser instaladas com uma chave de impacto ou uma catraca padrão.
Pergunta: Qual faixa de condutores pode acomodar as emendas de parafuso torquimétrico de cobre?
Resposta: Nossas emendas de parafuso torquimétrico de cobre são conectores mecânicos que podem acomodar uma ampla gama de cabos de cobre, do compacto multifilar de #2 AWG até os concêntricos multifilares de 1.000 kcmil.