Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Nossas juntas retráteis a frio CSJA-JCN da Raychem são uma solução multifuncional. Elas trazem os fios neutros concêntricos do cabo para fora da emenda e os conectam em um único ponto para garantir que a ampacidade neutra total seja mantida. O corpo da junta é feito de borracha de silicone que fornece alta rigidez dielétrica, alta resistência a rasgos, baixa tensão e boa recuperação em baixas temperaturas. Essas juntas retráteis a frio têm um controle de estresse integrado aprimorado por cones de estresse moldados em fábrica e uma gaiola de Faraday. Eles são compatíveis com conectores mecânicos e de compressão e não são necessários mástiques de alívio de estresse para o preenchimento de vazios. Cada corpo de emenda de silicone é testado de fábrica para incluir a resistência CA e a descarga parcial de acordo com o padrão IEEE 404.

barra

Principais características

  • Manga de recapeamento EPDM pré-expandida e meia neutra integrada
  • Design compacto: comprimento total do corpo de emenda na retenção de 14 a 19 polegadas
  • Corpo da junta de borracha de silicone pré-expandido e de peça única com alta capacidade de expansão mecânica que permite uma série de aplicações
  • Suporte espiral ergonomicamente projetado para instalação suave
barra
barra
Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

Pergunta: Quais são as principais aplicações da emenda de retração a frio Raychem CSJA-JCN da TE?

Resposta: Nossa emenda de retração a frio Raychem CSJA-JCN é uma junta de núcleo único para cabos neutros concêntricos (JCN) encapados em aplicações subterrâneas.

 

Pergunta: Com que tipo de condutor de cabo posso usar a emenda de retração a frio CSJA-JCN?

Resposta: Essas emendas podem ser usadas com condutor de alumínio ou cobre trançado, compacto, comprimido ou redondo sólido.

 

Pergunta: De que as emenda de retração a frio CSJA-JCN são feitas? 

Resposta O corpo da junta/emenda é feito de borracha de silicone líquido (LSR) que fornece alta rigidez dielétrica, alta resistência a rasgos, baixa tensão de ajuste e excelente recuperação de baixa temperatura. Ela possui controle integrado de estresse, reforçado por cones de estresse moldados de fábrica e uma gaiola de Faraday.

 

Pergunta: Que faixa de tensão as emendas retráteis a frio para cabos JCN abrangem?

Resposta: Essas emendas/juntas são qualificadas para até 42 kV pelo CENELEC HD 629.1, e até 35 kV pelo IEEE 404.

 

Pergunta: Posso usar conectores crimpados com as emendas retráteis a frio para cabos JCN?

Resposta: Sim, ambos os conectores mecânicos e de compressão podem ser usados com nossas emendas retráteis a frio Raychem para cabos JCN.

 

Pergunta: Com quais padrões são as emendas retráteis a frio para cabos JCN apresentam conformidade?

Resposta: Essas emendas/ juntas são qualificadas pelo CENELEC HD 629.1 e são testadas para o padrão IEEE 404.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Installation Technology  Cold Applied

  • Power Component Options  Mechanical Connectors Included

  • Joints & Splices Connector Type  Mechanical

  • Estilo de revestimento  Pintura

  • Revestimento de adesivo  Não

  • Sistema de Material  Silicone

  • Vida útil  2 anos

  • Selo de cabo  Mástique

  • Tipo de produtos de gaxetas e emenda  Gaxeta em linha de tensão média, Inline Joint

  • Estilo da blindagem do cabo  JCN

Recursos de configuração

  • Número de Núcleos  1

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 15, ≤ 35, ≤ 28

Características do corpo

  • Maleabilidade  Semiflexível

  • Cor do produto primário  Preto

  • Material de Isolamento  Silicone Rubber

Dimensões

  • Comprimento (Instalado) (mm) 737, 838, 939

  • Comprimento (Instalado) (in) 29, 33, 37

  • Compatible Conductor Range (AWG/kcmil) 1/0 – 350, 1000 – 1250, 1 – 350, 1 – 500, 2/0 – 350, 2 – 3/0, 2 – 350, 350 – 1000, 350 – 750, 4/0 – 500, 4/0 – 750, 500 – 1250, 750 – 1000, 750 – 1250

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 34.5 – 52, 26.2 – 40, 22.1 – 35.6, 26.2 – 37.8, 17.5 – 30.5, 32.5 – 52, 41.4 – 60

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) 1.28 – 2.05, 1.36 – 2.05, .87 – 1.4, 1.63 – 2.36, .69 – 1.2, 1.03 – 1.58, 1.03 – 1.49

  • Faixa do diâmetro do condutor compatível (mm) 7.41 – 11.93, 13.41 – 25.34, 17.3 – 25.34, 17.3 – 29.3, 20.65 – 32.74, 20.6 – 29.2, 13.41 – 20.65, 10.61 – 17.3, 25.34 – 29.3, 30.9 – 35.3, 25.34 – 32.74, 8.43 – 20.65, 23. – 31.7, 8.43 – 25.34, 25.4 – 32.74, 29.3 – 32.74, 9.5 – 17.3, 7.41 – 25.34

  • Faixa do diâmetro do condutor compatível (in) .528 – .813, .292 – .47, .998 – 1.152, .681 – .998, 1.217 – 1.39, .681 – 1.152, .332 – .681, .998 – 1.289, .813 – 1.152, .332 – .813, .813 – 1.289, .418 – .681, .373 – .681, 1.06 – 1.251, .292 – .681, 1.152 – 1.289, .528 – .998

  • Diâmetro externo da bainha (mm) 38.1, 45.72, 52.07, 66.04

  • Diâmetro externo da bainha (in) 1.5, 1.8, 2.05, 2.6

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  IEEE 404

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Américas

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  1

  • Método de embalagem  Cardbox

Outro

  • Uso do produto  Cabos de Alimentação

  • Instrução de instalação  Inglês

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-CSJA-JCN

Materiais relacionados