Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Vida útil
2 anos
-
Selo de cabo
Mástique
-
Estilo de revestimento
Pintura
-
Installation Technology
Cold Applied
-
Joints & Splices Connector Type
Crimp, Mechanical
-
Power Component Options
Compression Lug Included (Conductor)
-
Revestimento de adesivo
Não
-
Tipo de produtos de gaxetas e emenda
Straight Joint
-
Estilo da blindagem do cabo
Fita de cobre
Dimensões
-
Conexão de cabo
Conector mecânico, Conector de compressão
-
Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²)
400, 200, 325, 150, 60, 250, 100, 500
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Preto
-
Material de Isolamento
Plastic (XLPE)
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o
JCAA A503
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto
Japan
Outro
-
Instrução de instalação
Japonês
-
Conformidade com RoHS da UE
Conforme, Conformidade com exceções
-
Conformidade com ELV da UE
Conforme, Conformidade com exceções
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV)
≤ 22, ≤ 33
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-CSJA-JP