Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Cardbox

  • Quantidade de embalagem  1

Características do tipo do produto

  • Vida útil  2 anos

  • Selo de cabo  Mástique

  • Power Component Options  Mechanical Connectors Included

  • Sistema de Material  Silicone

  • Revestimento de adesivo  Não

  • Estilo de revestimento  Pintura

  • Installation Technology  Cold Shrink, Cold Applied

  • Joints & Splices Connector Type  Mechanical

  • Tipo de produtos de gaxetas e emenda  Disconnectable Joint, Gaxeta em linha de tensão média

  • Estilo da blindagem do cabo  Fita, FS, Neutro Concêntrico

Dimensões

  • Comprimento (Instalado)  610 mm [ 24 in ]

  • Compatible Conductor Range (AWG/kcmil) 2 – 4/0, 500 – 1000, 4/0 – 500, 350 – 750, 300 – 750

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 29.3 – 20.7, 26.2 – 40., 26.2 – 40, 17.5 – 30.5, 32.5 – 52

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) 1.28 – 2.05, 1.153 – .814, .69 – 1.2, 1.03 – 1.58

  • Faixa do diâmetro do condutor compatível (mm) 6.8 – 13.4, 18.7 – 29.3, 9.6 – 20.7, 15.7 – 25.4, 14.5 – 25.3

  • Faixa do diâmetro do condutor compatível (in) .268 – .528, .736 – 1.152, .616 – .998, .57 – .998, .376 – .813

  • Diâmetro externo da bainha (mm) 52.07, 38.1, 66.04

  • Diâmetro externo da bainha (in) 1.5, 2.6, 2.05

Características do corpo

  • Maleabilidade  Semiflexível

  • Cor do produto primário  Preto

  • Material de Isolamento  Silicone Rubber

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  IEEE 386, EDR-5582, IEEE 404

Outro

  • Uso do produto  Cabos de Alimentação

  • Instrução de instalação  Inglês

  • Conformidade com RoHS da UE  Conforme, Conformidade com exceções

  • Conformidade com ELV da UE  Conforme, Conformidade com exceções

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Américas

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 15, ≤ 28

Recursos de configuração

  • Número de Núcleos  1

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-CSJD

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.