Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de relé de potência  General Purpose Contactor

Recursos de configuração

  • Número de contato dos polos  1, 2, 3

  • Disposição de contato  2PDT-NO, 3PDT, 3PDT- Centro Off, 3PDT-NO, SPDT- Centro Off DB, SPDT-DB

Características elétricas

  • Classificação atual de contato (A) 25, 50, 60, 100, 125

  • Classificação atual de contato (A) 25, 50, 60, 100, 125

  • Tensão nominal da bobina (VAC) 115

  • Tensão nominal da bobina (VDC) 28

Características do corpo

  • Tipo de invólucro  Selado

Recurso de terminação

  • Tipo de conexão da terminação auxiliar  Conector de fio, D-Sub, Parafuso 6-32 UNC-2A

  • Tipo de conexão da terminação principal  10-32 UNF-2A, Parafuso 1/4-28 UNF-2A, Parafuso 10-32 UNF-2A, Parafuso 8-32 UNC-2A

  • Tipo de conexão da terminação da bobina  6-32 UNC-2A, Conector, D-Sub, Rebite UNC-2A 6-32

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do produto  Montagem em estrutura

Operação/Aplicação

  • Sistema de atuação  CC

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-D-PDT-AC-CONT

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo