Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
Os invólucros DEUTSCH DTHD são terminações de energia de serviço pesado disponíveis com múltiplas opções de montagem.

Visão geral da série

  • Aceitam os tamanhos de contato 4 (100 A), 8 (60 A) e 12 (25 A) 
  • 6-14 AWG (16,00-2,00 mm2)
  • Arranjo de 1 cavidade
  • Em linha ou montagem com flange
  • Invólucro circular termoplástico
  • Engate integrado para acoplamento
  • Acessórios disponíveis: clipes de montagem 
  1. Visão geral de conectores de terminal único DEUTSCH e Instruções de montagem (Inglês)

Conheça nossos conectores de terminal único DEUTSCH, incluindo DTHD, DTSK e Jiffy Splice. Estes conectores são projetados para aplicações em ambientes adversos. Assista a este vídeo para uma visão geral dos conectores e para instruções passo a passo sobre a inserção e remoção de contatos, bem como acoplamento e desacoplamento.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Conector misto e híbrido  Não

  • Forma do conector e invólucro  Circular

  • Tipo de conector e invólucro  Alojamento para terminais fêmeas, Alojamento para terminais machos

  • Sistema de conectores  Fio a Fio

  • Selável  Sim

  • Recurso de bloqueio primário  Integrado ao alojamento

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Modificação do conector  Capuz para cabos, Flange selada

  • Número de posições  1

  • Número de linhas  1

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 250

  • Tensão de operação (VAC) 250

  • Arquitetura de tensão nominal (V) 12, 24, 48

Características do corpo

  • Ângulo de saída do cabo  180°

  • Cor do produto primário  Preto

Recursos de contato

  • Tipo de contato  Pino, Soquete

  • Tamanho do contato  Tamanho 12, Tamanho 4, Tamanho 8

  • Diâmetro do pino compatível (mm) 2.39, 3.61, 5.72

  • Diâmetro do pino compatível (in) .094, .142, .225

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 25, 60, 100

Acessório mecânico

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

  • Garantia da posição do terminal  Não

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Nervura polarizada, Polarização

  • Alívio de tensão  Com

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre), Montagem em painel

Características da habitação

  • Material do invólucro  PEI (Polieterimida)

Dimensões

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 4.83 – 6.09, 6.63 – 10.67, 3.4 – 4.32

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) .134 – .17, .19 – .24, .261 – .42

  • Largura do produto (mm) 14.48, 16.76, 18.03, 20.32, 22.23, 26.54, 57.15

  • Largura do produto (in) .57, .66, .71, .8, .875, 1.045, 2.25

  • Altura do conector (mm) 19.58, 21.59, 21.87, 23.88, 27.33, 43.18

  • Altura do conector (in) .771, .85, .861, .94, 1.076, 1.7

  • Comprimento do produto (mm) 38.05, 39.32, 52.53, 53.8

  • Comprimento do produto (in) 1.498, 1.548, 2.068, 2.118

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx)  125 °C [ 257 °F ]

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Energia

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  Não testado

  • Classificação IP  Not Tested

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa

  • Quantidade de embalagem  160, 500, 800, 1000, 1500

Outro

  • Útil  Sim

  • Garantia de Posição do Conector capaz  Não

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-D48-PCH8172

Materiais relacionados

DEUTSCH, TE Connectivity e TE Connectivity (logotipo) são marcas comerciais.