Conector de Terminal Único
A linha DEUTSCH DTHD é composta por conectores de terminal único para serviços pesados. Fáceis de instalar, ambientalmente selados e de tamanho compacto, esses conectores oferecem uma alternativa simples e útil para emendas efetuadas no próprio local. Os conectores DEUTSCH DTHD estão disponíveis em três tamanhos, transportam de 25 a 100 A e podem ser montados ou usados em linha. Esses conectores também estão disponíveis com modificações de montagem de tampa e flange, que podem melhorar a flexibilidade do design e ajudar a atender aos requisitos da sua aplicação.
Características do Produto
- Compatível com contatos tamanho 4 (100 A), 8 (60 A) e 12 (25 A)
- Bitolas de 6 a 14 AWG (16,00 a 2,00 mm2)
- 1 arranjo de cavidade
- Montagem em linha ou com flange
- Invólucro circular termoplástico
- Engate integrado para encaixe
- Acessórios disponíveis: clipes de montagem
Especificações Materiais
- Anel: borracha de silicone
- Cápsula: termoplástico
1
Apenas um único terminal
6 a 14
Bitolas de 6 a 14 AWG (16,00 a 2,00 mm²)
Especificações de Desempenho
Os conectores elétricos DEUTSCH suportam os severos desafios ambientais comuns em ambientes industriais que exigem um desempenho avançado. É necessário utilizar peças, procedimentos e ferramentas adequadas.
- Temperatura: operação a temperaturas constantes de -55° C a +125° C na corrente nominal.
- Durabilidade: nenhum defeito elétrico ou mecânico após 100 ciclos de conexão e desconexão.
- Vibração: nenhum sinal de destravamento ou desacoplamento, nem exibe danos mecânicos ou físicos após níveis de vibração sinusoidal de 20 G de 10 a 2000 Hz em cada um dos três planos mutuamente perpendiculares. Nenhuma descontinuidade elétrica com mais de 1 microssegundo.
- Choque físico: nenhum destravamento, desacoplamento ou outro resultado insatisfatório durante ou após 50 G em cada um dos três planos mutuamente perpendiculares. Nenhuma descontinuidade elétrica com mais de 1 microssegundo. MIL-STD 202, Método 213, Condição "C".
- Resistência a fluidos: os conectores não apresentam danos quando expostos à maioria dos fluidos usados em aplicações industriais.
- Resistência de isolamento: no mínimo, 1.000 megaohms a 25° C.
- Resistência à umidade: conexões devidamente ligadas e acopladas suportam imersão em água a uma profundidade de 3 pés sem que haja perda de qualidades eletrônicas ou vazamento.
- Tensão dielétrica suportada: fuga de corrente inferior a 2 miliamperes a 1500 VCA.
- Ciclo térmico: sem rachaduras, lascas ou vazamentos após 20 ciclos de teste de -55 °C a +125 °C.
Dimensões da série DEUTSCH DTHD

Tamanho do contato |
Plugue DTHD | Receptáculo DTHD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comprimento total A |
Altura total B |
Largura total C |
Comprimento total D |
Altura total E |
Largura total F |
|
12 | 1.498 (38.05) |
0.771 (19.58) |
0.570 (14.48) |
2.068 (52.53) |
0.850 (21.59) | 0.710 (18.08) |
8 | 1.498 (38.05) |
0.861 (21.87) |
0.660 (16.76) |
2.068 (52.53) | 0.940 (23.88) | 0.800 (20.32) |
4 | 1.498 (38.05) |
1.076 (27.33) |
0.875 (22.23) |
2.068 (52.53) | 1.170 (29.72) | 1.045 (26.54) |