Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo do backshell para o conector
Backshell
-
Selável
Não
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Preto
-
Ângulo de saída do cabo
180°, 90°
-
Material do produto primário
PA GF, PA6, PBT
Características da habitação
-
Orientação do corpo
90
-
Compatível com forma de conector
Retangular
Dimensões
-
Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis (mm)
0 – 8.5, 7.5 – 8.5, 10 – 13, 13 – 17
-
Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis (in)
0 – .225, .295 – .335, .394 – .511, .511 – .669
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx)
125 °C [ 257 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94HB
-
Classificação IP
IP6K9K
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa
-
Quantidade de embalagem
1
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-D485-B128