Compacto, robusto e confiável
Nossos conectores DEUTSCH DTM preenchem a necessidade de conectores de amperagem mais baixa e com vários pinos. Estes conectores são ambientalmente selados e resistem a ambientes adversos. Os conectores DEUTSCH DTM podem ser montados em linha, em flanges e usados para aplicações de montagem de PCI. Os conectores são feitos de termoplástico robusto e possuem fio traseiro em silicone e vedações interfaciais que permitem que os conectores resistam a condições extremas de temperatura e umidade.
Recursos do produto
- Aceita o tamanho de contato 20 (7,5 A)
- 16-22 AWG (2,50-0,35 mm2)
- Arranjos de 2, 3, 4, 6 8 e 12 cavidades
- Em linha, flange ou montagem em PCB
- Invólucro retangular e termoplástico
- Engate integrado para acoplamento
- As travas de cunha confirmam que os contatos estão alinhados e firmes
- Acessórios disponíveis: proteções, clipes de montagem, tampas de poeira e backshells
Especificações de material
- Anel isolante: borracha de silicone
- Retentor da inserção: termoplástico
- Selo da interface do receptáculo: borracha de silicone
- Cápsula: termoplástico
- Travas de cunha: termoplástico
20
Aceita contatos DEUTSCH de tamanho 20 (7,5 A)
14-22
14-22 AWG (2,50-0,35 mm²)
Especificações de desempenho
Os conectores elétricos DEUTSCH enfrentam os severos desafios ambientais comuns aos mercados industriais que exigem um desempenho avançado. É necessário utilizar peças, procedimentos e ferramentas adequadas.
- Temperatura: operação a temperaturas de -55° C a +125° C constantes na corrente nominal.
- Durabilidade: nenhum defeito elétrico ou mecânico após 100 ciclos de conexão e desconexão.
- Vibração: nenhum sinal de destravamento ou desacoplamento, nem exibe danos mecânicos ou físicos após níveis de vibração sinusoidal de 20 Gs de 10 a 2000 Hz em cada um dos três planos mutuamente perpendiculares. Nenhuma descontinuidade elétrica com mais de 1 microssegundo.
- Choque físico: nenhum destravamento, desacoplamento ou outro resultado insatisfatório durante ou após 50 Gs em cada um dos três planos mutuamente perpendiculares. Nenhuma descontinuidade elétrica com mais de 1 microssegundo. MIL-STD 202, Método 213, Condição "C".
- Resistência a fluidos: os conectores não apresentam danos quando expostos à maioria dos fluidos usados em aplicações industriais.
- Resistência de isolamento: no mínimo, 1000 megohms a 25° C.
- Resistência à umidade: conexões devidamente ligadas e acopladas suportam imersão em água a uma profundidade de 92 cm (3 pés) sem que haja perda de qualidades eletrônicas ou vazamento.
- Tensão dielétrica suportada: fuga de corrente inferior a 2 miliamperes a 1500 VCA.
- Ciclo térmico: sem rachaduras, lascas ou vazamentos após 20 ciclos de teste de -55 °C a +125 °C.
Dimensões da série DEUTSCH DTM

Cavidade | Plugue DTM | Receptáculo DTM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comprimento total A |
Altura total B |
Largura total C |
Comprimento total D |
Altura total E |
Largura total F |
|
2 | 1.620 (41.15) | 0.638 (16.21) | 0.475 (12.07) | 1.085 (27.56) |
0.508 (12.90) |
0.651 (16.54) |
3 | 1.620 (41.15) | 0.638 (16.21) | 0.640 (16.26) | 1.085 (27.56) |
0.551 (14.00) |
0.861 (20.73) |
4 | 1.720 (43.69) | 0.772 (19.61) | 0.600 (15.24) |
1.185 (30.10) |
0.695 (17.65) |
0.756 (19.20) |
6 | 1.720 (43.69) | 0.937 (23.80) | 0.600 (15.24) |
1.185 (30.10) |
0.817 (20.75) |
0.756 (19.20) |
8 | 1.720 (43.69) | 0.796 (20.22) | 1.245 (31.62) |
1.185 (30.10) |
0.600 (15.24) |
1.245 (31.62) |
12 | 1.720 (43.69) | 0.796 (20.22) | 1.575 (40.01) |
1.185 (30.10) |
0.600 (15.24) |
1.575 (40.01) |

Invólucro com bloco da série DTM | ||
---|---|---|
Comprimento total A |
Altura total B | Largura total C |
5.24 (133.03) | 1.42 (36.00) | 4.68 (118.80) |