Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
Os invólucros DEUTSCH DTM oferecem soluções de amperagem mais baixas de vários pinos.

Visão geral da série

  • Aceitam o tamanho de contato 20 (7,5 A)
  • 14-22 AWG (2,50-0,35 mm2)
  • Arranjos de 2, 3, 4, 6 8 e 12 cavidades
  • Montagem em linha, com flange ou em PCI
  • Invólucro retangular em termoplástico
  • Engate integrado para acoplamento
  • As travas de cunha confirmam que os contatos estão alinhados e firmes
  • Acessórios disponíveis: proteções, clipes de montagem, tampas contra poeira e backshells
  1. Visão geral e instruções de montagem para a família de conectores DT da DEUTSCH (em inglês)

Conheça nossos conectores DT, DTM e DTP DEUTSCH testados em campo para aplicações em ambientes extremos. Assista a este vídeo para uma visão geral dos conectores e para instruções passo a passo sobre a inserção e remoção de contatos, bem como acoplamento e desacoplamento.

Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

P:    O que é um conector DTM?

R:     Os conectores DEUTSCH DTM ambientalmente vedados são projetados para aplicações de cabo a cabo, cabo a placa e cabo a dispositivo. Os conectores DTM são aplicados em condições ambientais adversas onde até mesmo uma pequena degradação na conexão pode ser crítica.

P:    Quais são as aplicações apropriadas para os conectores DTM?

R:     Caminhões, ônibus, off-road, construção, agricultura, mineração, veículos de emergência, silvicultura, lazer, marítimas, motocicletas.

 

LEIA MAIS PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE OS CONECTORES DEUTSCH DTM

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Conector misto e híbrido  Não

  • Forma do conector e invólucro  Retangular

  • Tipo de conector e invólucro  Alojamento para terminais fêmeas, Alojamento para terminais machos, Plugue, Receptáculo

  • Sistema de conectores  Componente a fio, Fio a Fio, Fio a painel

  • Selável  Sim

  • Recurso de bloqueio primário  Integrado ao alojamento

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Modificação do conector  Adaptador da capa protetora (tipo boot) termorretrátil, Capuz para cabos, Diodo moldado, Diodo moldado (MUR460), Diodo moldado (Vishay 1N5625GP), Flange Soldado, J1939, Resistor de terminação, J1939, Resistor moldado

  • Código de selo do conector  selo N

  • Posição da Cavidade vazia  3, 4, 6, 0

  • Número de posições  2, 3, 4, 6, 8, 12

  • Número de linhas  1, 2

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 250

  • Tensão de operação (VAC) 250

  • Arquitetura de tensão nominal (V) 12, 24, 48, 250

Características do corpo

  • Ângulo de saída do cabo  180°, 90°

  • Cor do produto primário  Cinza, Marrom, Preto, Verde

  • Código do conector  A, B, C, D

Recursos de contato

  • Tipo de contato  Pino, Soquete

  • Tamanho do contato  Tamanho 16, Tamanho 20

  • Diâmetro do pino compatível (mm) 1, 1.02, 1.59

  • Diâmetro do pino compatível (in) .039, .04, .063

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 7.5, 13

Acessório mecânico

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

  • Garantia da posição do terminal  Não, Sim

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Chaveado, Polarização

  • Alívio de tensão  Adicionar por acessório, Sem

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre), Montagem em painel

Características da habitação

  • Material do invólucro  Náilon 66 GF, PA 46 GF, PA 66, PA 66 GF, PA66 GF15, PA GF, Plástico

  • Inclinação da linha central (mm) 3.81, 4.19, 4.2, 5.46

  • Inclinação da linha central (in) .15, .164, .165, .215

Dimensões

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 3, 1.35 – 3.05, 1.3 – 3.2, 1.3 – 3

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) .118, .053 – .12, .053 – .126

  • Largura do produto (mm) 12.9, 14, 14.2, 14.45, 15.2, 16, 16.2, 16.5, 16.51, 16.54, 17.15, 17.6, 18.8, 19.2, 19.6, 20.2, 20.22, 20.7, 21.9, 23, 25.4, 35.6, 41.99, 43.7, 57.15

  • Largura do produto (in) .508, .551, .559, .569, .598, .6, .629, .638, .65, .651, .675, .693, .74, .756, .772, .795, .796, .815, .862, .905, 1, 1.4, 1.653, 1.72, 2.25

  • Tamanho do fio (AWG) 20 – 16, 16 – 22

  • Altura do conector (mm) 12.9, 14.94, 16.21, 17.05, 22.71, 27.6, 28.8, 29.1, 29.9, 30.1, 31.1, 31.4, 31.6, 31.62, 35.6, 37.3, 37.4, 37.41, 39.9, 40.01, 41.1, 42.7, 43.7, 44.9, 48.64, 50.9

  • Altura do conector (in) .508, .588, .638, .67, .873, 1.09, 1.1, 1.13, 1.14, 1.18, 1.22, 1.24, 1.245, 1.4, 1.47, 1.473, 1.57, 1.575, 1.62, 1.68, 1.72, 1.76, 1.77, 1.85, 1.915, 2

  • Espaçamento entre linhas (mm) 4.19, 4.2, 7.1, 7.11

  • Espaçamento entre linhas (in) .165, .279, .28

  • Tamanho do fio (mm²) .5 – 1

  • Comprimento do produto (mm) 12.1, 14.1, 14.4, 15.2, 16.3, 16.5, 17.6, 18.5, 18.6, 19.2, 20.6, 20.7, 21.2, 22.1, 23.8, 29.08, 31.6, 31.62, 37.8, 39.5, 40, 41.53, 42.67, 43.69, 44.96, 45.21, 46.18, 50.8, 55.1

  • Comprimento do produto (in) .476, .555, .567, .598, .642, .649, .692, .693, .728, .732, .756, .811, .815, .836, .87, .937, 1.145, 1.24, 1.245, 1.49, 1.555, 1.57, 1.635, 1.68, 1.72, 1.77, 1.78, 1.818, 2, 2.17

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx) (°C) 125, 150

  • Temperatura de operação (máx) (°F) 257, 302

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) '-55 – 125, -55 – 150

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -67 – 257, '-67 – 302

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal, Energia, Sinal

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  Não testado, Teste de chama de 20 mm de acordo com o Padrão UL-94, UL 94V-0

  • Classificação IP  IP68, IP6K9K

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  SAE J2030

Características da embalagem

  • Método de embalagem  A granel, Caixa, Pacote

  • Quantidade de embalagem  1, 100, 180, 200, 350, 500, 550, 650, 900, 960, 1000, 2500

Outro

  • Útil  Não, Sim

  • Garantia de Posição do Conector capaz  Não

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-D485-CH8172

Materiais relacionados

DEUTSCH, TE Connectivity e TE Connectivity (logotipo) são marcas comerciais.