Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Selável
Não
-
Tipo de acessório de proteção e alívio de tensão
Invólucro do Conector
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Natural, Preto
-
Material do produto primário
PA66 GF15, Ultem
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx)
125 °C [ 257 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
-
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa, Pacote, Pacote
-
Quantidade de embalagem
1, 200
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-D485-EN17