As travas de cunha DEUTSCH DTM ajudam a confirmar o alinhamento adequado dos contatos dentro de cada conector. Elas são montadas nas interfaces de acoplamento e são pressionadas no lugar. As travas de cunha são componentes necessários para todos os conectores DEUTSCH DTM.
Conheça nossos conectores DT, DTM e DTP DEUTSCH testados em campo para aplicações em ambientes extremos. Assista a este vídeo para uma visão geral dos conectores e para instruções passo a passo sobre a inserção e remoção de contatos, bem como acoplamento e desacoplamento.
Os conectores DEUTSCH DTM preenchem a necessidade de conectores de amperagem mais baixa e com vários pinos. Eles são ambientalmente vedados e resistem a ambientes adversos.
Características
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
Selável Não
Tipo de acessório de conexão e retenção de conector e contato TPA (Garantia da posição do terminal), Trava secundária
Recursos de configuração
Número de posições 2, 3, 4, 6, 8, 12
Características do corpo
Cor do produto primário Cinza, Laranja, Marrom, Preto, Verde
Material do produto primário PBT
Condições de uso
Compatível com o estilo de conector Receptáculo
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)-55 – 125, -55 – 150
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)-67 – 257, -67 – 302
Normas da indústria
Classificação de inflamabilidade UL UL 94HB
Características da embalagem
Método de embalagem Caixa
Quantidade de embalagem 15000, 25000
Outro
Útil Sim
Número de referência
Número interno da TECAT-D485-W416
Materiais relacionados
Catálogo flipbook
Transporte industrial e comercial - Terminais e conectores (inglês)TE's Industrial & Commercial Transportation Terminals and Connectors flipbook catalog features AMPSEAL, AMPSEAL 16, Circular DIN, DEUTSCH, HDSCS, LEAVYSEAL, and Superseal 1.0 connectors, contacts, tools, and accessories.
Seletor de conectores (inglês)The Connector Selector is a reference guide to TE Connectivity's (TE) Industrial & Commercial Transportation electrical connectors.