Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
Os invólucros DEUTSCH DTP fornecem soluções para aplicações de energia.

Visão geral da série

  • Aceitam o tamanho de contato 12 (25 A)
  • 10-14 AWG (6,00-2,00 mm2)
  • Arranjos de 2 e 4 cavidades
  • Montagem em linha, com flange ou em PCI
  • Invólucro retangular em termoplástico
  • Engate integrado para acoplamento
  • As travas de cunha confirmam que os contatos estão alinhados e firmes
  • Acessórios disponíveis: proteções, juntas, clipes de montagem
  1. Visão geral e instruções de montagem para a família de conectores DT da DEUTSCH (em inglês)

Conheça nossos conectores DT, DTM e DTP DEUTSCH testados em campo para aplicações em ambientes extremos. Assista a este vídeo para uma visão geral dos conectores e para instruções passo a passo sobre a inserção e remoção de contatos, bem como acoplamento e desacoplamento.

Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

P:    O que é um conector DTP?

R:     Os conectores DEUTSCH DTP vedados ambientalmente são projetados para aplicações cabo a cabo e cabo a placa. Os conectores DTP são aplicados em condições ambientais adversas onde até mesmo uma pequena degradação na conexão pode ser crítica.

P:    Quais são as aplicações apropriadas para os conectores DTP?

R:     Caminhões, ônibus, off-road, construção, agricultura, mineração, veículos de emergência, silvicultura, lazer, marítimas, motocicletas.

 

LEIA MAIS PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE OS CONECTORES DEUTSCH DTP

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Conector misto e híbrido  Não

  • Forma do conector e invólucro  Retangular

  • Tipo de conector e invólucro  Alojamento para terminais fêmeas, Alojamento para terminais machos

  • Sistema de conectores  Fio a Fio, Fio a painel

  • Selável  Sim

  • Recurso de bloqueio primário  Integrado ao alojamento

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Modificação do conector  Adaptador da capa protetora (tipo boot) termorretrátil, Capuz para cabos, Flange Soldado, Flange soldado, tampa

  • Código de selo do conector  selo E, selo N

  • Posição da Cavidade vazia  1, 2, 0

  • Número de posições  2, 4

  • Número de linhas  1, 2

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 200

  • Tensão de operação (VAC) 200

  • Arquitetura de tensão nominal (V) 12, 24, 48

Características do corpo

  • Ângulo de saída do cabo  180°, 90°

  • Cor do produto primário  Cinza, Preto, Verde

Recursos de contato

  • Tipo de contato  Pino, Soquete

  • Tamanho do contato  Tamanho 12

  • Diâmetro do pino compatível (mm) 2.39, 2.4

  • Diâmetro do pino compatível (in) .094

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 25

Acessório mecânico

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

  • Garantia da posição do terminal  Não, Sim

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Polarização

  • Alívio de tensão  Adicionar por acessório, Sem

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre), Montagem em painel

Características da habitação

  • Material do invólucro  PA66 GF15, PA GF

  • Inclinação da linha central (mm) 6.7, 6.71

  • Inclinação da linha central (in) .264

Dimensões

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 2.46 – 4.01, 3.4 – 4.32, 2.5 – 4, 3.4 – 4.3, 3.4 – 4.9

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) .098 – .157, .134 – 1.95, .134 – .169, .134 – .17, .097 – .158, .134 – .195

  • Largura do produto (mm) 18.4, 18.6, 21.5, 22, 22.1, 25.4, 26.9, 41, 42.24, 53.3

  • Largura do produto (in) .724, .732, .846, .866, .87, 1, 1.06, 1.614, 1.663, 2.1

  • Altura do conector (mm) 28.5, 34.6, 36.4, 47.17, 47.3, 47.4, 49, 60

  • Altura do conector (in) 1.122, 1.36, 1.43, 1.857, 1.86, 1.87, 1.93, 2.36

  • Espaçamento entre linhas (mm) 10.16, 10.2

  • Espaçamento entre linhas (in) .4

  • Comprimento do produto (mm) 18.6, 22, 22.1, 22.4, 24.4, 26.1, 26.6, 27.1, 38.1, 38.58, 59.77

  • Comprimento do produto (in) .732, .866, .87, .881, .96, 1.03, 1.05, 1.07, 1.5, 1.519, 2.353

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx)  125 °C [ 257 °F ]

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Energia

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  Teste de chama de 20 mm de acordo com o Padrão UL-94, UL 94V-0

  • Classificação IP  IP68, IP6K9K

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  SAE J2030

Características da embalagem

  • Método de embalagem  A granel, Caixa, Pacote

  • Quantidade de embalagem  1, 100, 250

Outro

  • Útil  Não, Sim

  • Garantia de Posição do Conector capaz  Não

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-D486-CH8172

Materiais relacionados

DEUTSCH, TE Connectivity e TE Connectivity (logotipo) são marcas comerciais.