Potência comprovada em campo
Nossos conectores DEUTSCH DTP são projetados para aplicações de maior potência. Estes conectores são feitos de termoplástico robusto e possuem fios traseiros em silicone e vedações interfaciais que fornecem conexões confiáveis em condições adversas. Nossos conectores DEUTSCH DTP permitem que os projetistas usem vários contatos DEUTSCH de tamanho 12, cada um com uma capacidade contínua de 25 A, dentro de uma única cápsula.
Recursos do produto
- Aceita o tamanho de contato 12 (25 A)
- 10-14 AWG (6,00-2,00 mm2)
- Arranjos de 2 e 4 cavidades
- Em linha, flange ou montagem em PCB
- Invólucro retangular e termoplástico
- Engate integrado para acoplamento
- As travas de cunha confirmam que os contatos estão alinhados e firmes
- Acessórios disponíveis: proteções, juntas, clipes de montagem
Especificações de material
- Anel isolante: borracha de silicone
- Retentor da inserção: termoplástico
- Selo da interface do receptáculo: borracha de silicone
- Cápsula: termoplástico
- Travas de cunha: termoplástico
12
Aceita contatos DEUTSCH de tamanho 12 (25 A)
10-14
10-14 AWG (6,00-2,00 mm²)
Especificações de desempenho
Os conectores elétricos DEUTSCH enfrentam os severos desafios ambientais comuns aos mercados industriais que exigem um desempenho avançado. É necessário utilizar peças, procedimentos e ferramentas adequadas.
- Temperatura: operação a temperaturas de -55° C a +125° C constantes na corrente nominal.
- Durabilidade: nenhum defeito elétrico ou mecânico após 100 ciclos de conexão e desconexão.
- Vibração: nenhum sinal de destravamento ou desacoplamento, nem exibe danos mecânicos ou físicos após níveis de vibração sinusoidal de 20 Gs de 10 a 2000 Hz em cada um dos três planos mutuamente perpendiculares. Nenhuma descontinuidade elétrica com mais de 1 microssegundo.
- Choque físico: nenhum destravamento, desacoplamento ou outro resultado insatisfatório durante ou após 50 Gs em cada um dos três planos mutuamente perpendiculares. Nenhuma descontinuidade elétrica com mais de 1 microssegundo. MIL-STD 202, Método 213, Condição "C".
- Resistência a fluidos: os conectores não apresentam danos quando expostos à maioria dos fluidos usados em aplicações industriais.
- Resistência de isolamento: no mínimo, 1000 megohms a 25° C.
- Resistência à umidade: conexões devidamente ligadas e acopladas suportam imersão em água a uma profundidade de 92 cm (3 pés) sem que haja perda de qualidades eletrônicas ou vazamento.
- Tensão dielétrica suportada: fuga de corrente inferior a 2 miliamperes a 1500 VCA.
- Ciclo térmico: sem rachaduras, lascas ou vazamentos após 20 ciclos de teste de -55 °C a +125 °C.
Dimensões da série DEUTSCH DTP

Cavidade | Plugue DTP | Receptáculo DTP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comprimento total A | Altura total B | Largura total C | Comprimento total D | Altura total E | Largura total F | |
2 | 1.364 (34.65) | 0.711 (18.06) | 0.732 (18.59) | 1.861 (47.27) | 0.869 (22.07) | 0.732 (18.59) |
4 | 1.364 (34.65) | 0.960 (24.38) | 0.868 (22.05) | 1.861 (47.27) | 1.069 (27.15) | 0.868 (22.05) |