Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
Os travas DEUTSCH DTP são necessários para plugues e receptáculos.
  1. Visão geral e instruções de montagem para a família de conectores DT da DEUTSCH (em inglês)

Conheça nossos conectores DT, DTM e DTP DEUTSCH testados em campo para aplicações em ambientes extremos. Assista a este vídeo para uma visão geral dos conectores e para instruções passo a passo sobre a inserção e remoção de contatos, bem como acoplamento e desacoplamento.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Selável  Não

  • Tipo de acessório de conexão e retenção de conector e contato  Trava secundária

Recursos de configuração

  • Número de posições  2, 4

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Laranja

  • Material do produto primário  PBT

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94HB

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa

Outro

  • Útil  Sim

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-D486-W416

Materiais relacionados

DEUTSCH, TE Connectivity e TE Connectivity (logotipo) são marcas comerciais.