Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
Os invólucros DEUTSCH DT estão disponíveis em várias modificações, projetadas para flexibilidade e desempenho.

Visão geral da série

  • Aceitam o tamanho de contato 16 (13 A)
  • 14-20 AWG (2,50-0,50 mm2)
  • Arranjos de 2, 3, 4, 6 8 e 12 cavidades
  • Montagem em linha, com flange ou em PCI
  • Invólucro retangular em termoplástico
  • Engate integrado para acoplamento
  • As travas de cunha confirmam que os contatos estão alinhados e firmes
  • Acessórios disponíveis: backshells, proteções, tampas contra poeira, juntas, clipes de montagem
  1. Visão geral e instruções de montagem para a família de conectores DT da DEUTSCH (em inglês)

Conheça nossos conectores DT, DTM e DTP DEUTSCH testados em campo para aplicações em ambientes extremos. Assista a este vídeo para uma visão geral dos conectores e para instruções passo a passo sobre a inserção e remoção de contatos, bem como acoplamento e desacoplamento.

Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

P:    O que é um conector DT?

R:     Os conectores DEUTSCH DT ambientalmente vedados são projetados para aplicações de cabo a cabo, cabo a placa e cabo a dispositivo. Os conectores DT são aplicados em condições ambientais adversas onde até mesmo uma pequena degradação na conexão pode ser crítica.

 

P:    Quais são as aplicações apropriadas para os conectores DT?

R:     Caminhões, ônibus, off-road, construção, agricultura, mineração, veículos de emergência, silvicultura, lazer, marítimas, motocicletas

 

LEIA MAIS PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE OS CONECTORES DEUTSCH DT

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Conector misto e híbrido  Não

  • Forma do conector e invólucro  Retangular

  • Tipo de conector e invólucro  Alojamento para terminais fêmeas, Alojamento para terminais machos

  • Sistema de conectores  Barramento barra a fio, Fio a Fio

  • Selável  Sim

  • Recurso de bloqueio primário  Integrado ao alojamento

  • Conector e contato terminam para  Barramento, Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Posição da Cavidade vazia  0

  • Código de selo do conector  selo E

  • Modificação do conector  (1) Barramento de 2 pinos, Flange selado, tampa

  • Número de posições  2, 12

  • Número de linhas  1, 2

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 250

  • Tensão de operação (VAC) 250

  • Arquitetura de tensão nominal (V) 12, 24, 48

Características do corpo

  • Ângulo de saída do cabo  180°

  • Cor do produto primário  Cinza, Marrom, Preto

  • Código do conector  A, B, D

Recursos de contato

  • Tipo de contato  Pino

  • Tamanho do contato  Tamanho 16

  • Diâmetro do pino compatível (mm) 1.5, 1.59

  • Diâmetro do pino compatível (in) .06, .063

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 13

Acessório mecânico

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

  • Garantia da posição do terminal  Não, Sim

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Chaveado, Polarização

  • Alívio de tensão  Adicionar por acessório, Sem

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de barramento, Montagem de cabos (suspensão livre), Montagem em painel

Características da habitação

  • Material do invólucro  PA66 GF15, PA GF

  • Inclinação da linha central (mm) 4.44, 5.46, 5.5, 9.12

  • Inclinação da linha central (in) .175, .215, .216, .359

Dimensões

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 2.23 – 3.68, 1.4 – 2.5, 1.35 – 3.05

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) .088 – .145, .053 – .12, .055 – .1

  • Largura do produto (mm) 17.15, 40.56, 46.2, 51.5, 88.34

  • Largura do produto (in) .675, 1.597, 1.81, 2.028, 3.478

  • Tamanho do fio (AWG) 20 – 14

  • Altura do conector (mm) 17, 17.02, 22.25, 38.99, 44.07, 60.2

  • Altura do conector (in) .669, .67, .876, 1.535, 1.735, 2.37

  • Espaçamento entre linhas  4.45 mm [ .175 in ]

  • Tamanho do fio (mm²) .52 – 1.3

  • Comprimento do produto (mm) 17.1, 44.02, 46.18, 47.19, 50.62, 51.89

  • Comprimento do produto (in) .673, 1.733, 1.818, 1.858, 1.993, 2.043

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx)  125 °C [ 257 °F ]

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal, Energia

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  Não testado, Teste de chama de 12mm por UL-94 padrão, UL 94V-0

  • Classificação IP  IP68, IP6K9K

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  SAE J2030

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa, Saco

  • Quantidade de embalagem  1, 96, 100, 250, 950

Outro

  • Útil  Não, Sim

  • Garantia de Posição do Conector capaz  Não

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-D487-CH8172

Materiais relacionados

DEUTSCH, TE Connectivity e TE Connectivity (logotipo) são marcas comerciais.