Modificação do conector Adaptador Backshell DIN, Adaptador da capa protetora (tipo boot) termorretrátil, Capuz para cabos, Ilhós traseiro sólido, tampa, Resistor de terminação, tampa, J1939, Retenção de selo aprimorada, Retenção de vedação aprimorada, adaptador backshell DIN, Retenção de vedação aprimorada, adaptador de capa protetora (tipo boot) de encolhimento, Retenção de vedação aprimorada, ilhós traseiro sólido, tampa, Retenção de vedação aprimorada, resistor de terminação, tampa, J1939, Retenção de vedação aprimorada, tampa
Número de posições 2, 3, 4, 6, 8, 12, 18
Número de linhas 1, 2, 3
Posição da Cavidade vazia 0, 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Características elétricas
Tensão de operação (VAC)250
Tensão de operação (VDC)42, 250
Arquitetura de tensão nominal (V)250
Características do corpo
Ângulo de saída do cabo 180°
Cor do produto primário Cinza, Marrom, Natural - Translúcido, Preto, Verde
Código do conector A, B, C, D
Recursos de contato
Tipo de contato Soquete
Tamanho do contato 16mm, Tamanho 16
Diâmetro do pino compatível (mm)1.5, 1.55, 1.59, 1.6
Diâmetro do pino compatível (in).061, .062, .063
Corrente de contato nominal (máx) (A)13
Acessório mecânico
Alinhamento de compatibilidade Com
Tipo de alinhamento de compatibilidade Chaveado, Polarizada
Alívio de tensão Adicionar por acessório, Com, Sem
Tipo de montagem do conector Montagem de barramento, Montagem de cabos (suspensão livre), Montagem em painel
Garantia da posição do terminal Não, Sim
Características da habitação
Material do invólucro PA 66 GF, PA GF, PEI (Polieterimida)
Inclinação da linha central (mm)4.44, 4.45, 4.5, 5.46, 8.66, 9.1
Inclinação da linha central (in).175, .215, .34, .341, .358
Dimensões
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm)1.35 – 3.05, 1.4 – 3.8, 2.2 – 3.6, 2.23 – 3.68
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in).053 – .12, .055 – .15, .087 – .144, .088 – .145
Espaçamento entre linhas (mm)4.45, 4.57, 7.62, 9.12