Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Selável
Não
-
Tipo de acessório de conexão e retenção de conector e contato
Trava secundária
Recursos de configuração
-
Número de posições
48, 60, 102, 128
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Cinza, Preto
-
Material do produto primário
PBT
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94HB
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa
-
Quantidade de embalagem
216, 432
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-D781-W416