Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Acessório mecânico

  • Torque (bobina) (in-lbs) 15, 24

  • Torque (principal) (in-lbs) 112,5

  • Tipo de recurso de montagem do produto  Mounting Plate

  • Torque (auxiliar) (in-lbs) 15, 24

  • Tipo de montagem do produto  Chassi

Recurso de terminação

  • Tipo de conexão da terminação auxiliar  rebite UNC-2A 8-32, Parafuso 10-32 UNF-2A

  • Tipo de conexão da terminação principal  Parafuso 3/8-24 UNF-2A

  • Tipo de conexão da terminação da bobina  Rebite UNF-2A 10-32, Rebite UNC-2A 8-32

Características elétricas

  • Tensão de comutação de contato (máx) (VDC) 28

  • Resistência da bobina (Ω) 12,2, 81,5, 20, 82

  • Classificação atual de contato (A) 600

  • Tensão nominal da bobina (VDC) 28, 30

Recursos de configuração

  • Disposição de contato da chave auxiliar  SPST NO, 1 SPDT, 1 SPST-NO, FORMA X

  • Número de contato dos polos  1

  • Disposição de contato  SPST NO

Características do tipo do produto

  • Tipo de relé de potência  Definite Purpose Contactor, General Purpose Contactor

Operação/Aplicação

  • Sistema de atuação  CC

Características do corpo

  • Tipo de invólucro  Selado

Outro

  • Conformidade com RoHS da UE  Não conforme

  • Conformidade com ELV da UE  Não conforme

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-DC-A712

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.