Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de relé de potência  General Purpose Contactor, Protective Relay

Recursos de configuração

  • Número de contato dos polos  1, 2

  • Disposição de contato  2PDT, SPST NC, SPST NO

Características elétricas

  • Tensão de comutação de contato (máx) (VDC) 28

  • Classificação atual de contato (A) 1, 5, 10

  • Tensão nominal da bobina (VDC) 28

Características do corpo

  • Tipo de invólucro  Selado

Recurso de terminação

  • Tipo de conexão da terminação principal  Parafuso 6-32 UNC-2A

  • Tipo de conexão da terminação da bobina  Rebite UNC-2A 6-32

Acessório mecânico

  • Tipo de recurso de montagem do produto  Mounting Plate

  • Torque (bobina) (in-lbs) 7,5

  • Torque (principal) (in-lbs) 7,5

  • Tipo de montagem do produto  Montagem em estrutura

Operação/Aplicação

  • Sistema de atuação  CC

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-DC-E311

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.