Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Acessório mecânico

  • Torque (bobina) (in-lbs) 3,3

  • Torque (principal) (in-lbs) 20, 24, 75, 56,3

  • Tipo de recurso de montagem do produto  Mounting Plate

  • Torque (auxiliar) (in-lbs) 3,3

  • Tipo de montagem do produto  Chassi

Recurso de terminação

  • Tipo de conexão da terminação auxiliar  Parafuso 4-40 UNC-2A, Conector de fio

  • Tipo de conexão da terminação principal  Parafuso 10-32 UNC-2A, Parafuso 8-32 UNC-2A, Parafuso 1/4-28 UNF-2A, M8 x 1,25

  • Tipo de conexão da terminação da bobina  Parafuso 4-40 UNC-2A, Conector

Características elétricas

  • Tensão de comutação de contato (máx) (VDC) 28

  • Resistência da bobina (Ω) 160, 123, 170

  • Classificação atual de contato (A) 60, 25, 200, 100

  • Tensão nominal da bobina (VAC) 115

  • Tensão nominal da bobina (VDC) 28

Recursos de configuração

  • Disposição de contato da chave auxiliar  1 Forma C, SPDT-NC, SPDT, 2 Forma C, SPDT-NC, 4 Forma C, SPDT-NC

  • Número de contato dos polos  1

  • Disposição de contato  SPDT, SPST NO DB

Características do tipo do produto

  • Tipo de relé de potência  General Purpose Contactor

Operação/Aplicação

  • Sistema de atuação  CC, CA

Características do corpo

  • Tipo de invólucro  Selado

Outro

  • Conformidade com RoHS da UE  Não conforme

  • Conformidade com ELV da UE  Não conforme

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-DC-NN

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.