Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Blocos de conectividade de dados

A conectividade é essencial para fornecer energia, sinal e dados ininterruptos para veículos. As soluções da TE ajudam a atender aos crescentes desafios e requisitos da indústria automotiva, incluindo conectividade de dados por meio de uma ampla gama de tecnologias baseadas em meios coaxiais, blindados, ópticos e sem fio.

 

Nossas soluções também proporcionam um desempenho confiável em ambientes adversos, como variações extremas de temperatura e vibrações em terrenos acidentados.

Circuitos Vedados Orientação Largura da guia Híbrida Método de terminação
1-6 Não 90° | 180° 0,51, 0,68 mm Não Soldagem | Soldagem a laser
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Cabeçalho misto e híbrido  Sim

  • Forma do conector e invólucro  Retangular

  • Selável  Não

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

Recursos de configuração

  • Número de Seções  1

  • Número de posições de sinal  24, 40

  • Orientação de montagem do PCB  Vertical

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 12

  • Arquitetura de tensão nominal (V) 12

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Preto

Recursos de contato

  • Largura da guia compatível (mm) .63, 2.8

  • Largura da guia compatível (in) .025, .11

  • Espessura da guia compatível (mm) .6, .63

  • Espessura da guia compatível (in) .024, .025

Recurso de terminação

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Solda

Acessório mecânico

  • Tipo de retenção de montagem de PCB  Boardlock

  • Característica do painel de montagem  Sem

  • Orifícios de montagem  Sem

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Interface de bloqueio

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em placa

Dimensões

  • Espessura do PCB (recomendada) (mm) .8, 1

  • Espessura do PCB (recomendada) (in) .031, .04

  • Comprimento do conector (mm) 49, 49.8

  • Comprimento do conector (in) 1.92, 1.961

  • Largura do conector (mm) 34.5, 46.1

  • Largura do conector (in) 1.358, 1.815

  • Altura do perfil do PCB  28.3 mm [ 1.114 in ]

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx) (°C) 70, 75, 80

  • Temperatura de operação (máx) (°F) 158, 167, 176

Operação/Aplicação

  • Processo de solda  Solda por refluxo

  • Blindado  Não

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  120

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-DCH2623

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo