Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

O sensor HTU21D é um sensor de umidade e temperatura independente que é totalmente calibrado durante a fabricação.  O sensor pode operar de 1,5 V a 3,6 V, tem resolução selecionável, detecta bateria fraca e capacidade de soma de verificação. O HTU21D tem um modo de espera de baixa potência para aplicações sensíveis a energia. O sensor MS5637 é um sensor de pressão e temperatura independente que é totalmente calibrado durante a fabricação. O sensor pode funcionar entre 1,5 V e 3,6 V. O módulo do sensor inclui um sensor de pressão de alta linearidade e um ADC de 24 bits ΔΣ de potência ultrabaixa com coeficientes internos calibrados de fábrica. A série 01 de Sensores de sistema de temperatura (TSYS - Temperature System Sensor) é de sensores de temperatura independentes totalmente calibrados durante a fabricação. O sensor pode funcionar entre 2,2 V e 3,6 V. O TSYS01 tem um modo de espera de baixa potência para aplicações sensíveis a energia. O sensor MS8607 é um sensor de pressão, umidade e temperatura independente que é totalmente calibrado durante a fabricação. O sensor pode funcionar entre 1,5 V e 3,6 V. O MS8607 é ideal para aplicações de estações meteorológicas integradas em dispositivos compactos e quaisquer aplicações nas quais seja necessário o monitoramento de pressão, umidade e temperatura. O TSD305-1C55 é um sistema de medição de temperatura sem contato localizado em um pacote TO5. O TSD traz um sensor infravermelho (termopilha) e um condicionador de sinal de sensor.

Vantagens

  • Faixa de umidade relativa de 0% a 100% (sensor HTU21D)
  • Faixa da pressão operacional: 300 a 1.200 mbar (sensor MS5637)
  • Faixa de pressão operacional: 300 a 1200 mbar e faixa de umidade relativa do ar de 0% a 100% ao mesmo tempo (sensor MS8607)
  • Mede temperaturas de -40 °C a 125 °C, precisão de 0,1 °C a 0,5 °C (sensor TSYS0101)
  • Medição de temperatura sem contato de 0 °C a 100 °C (TSD305-1C55)
  • Compatível com a configuração ARDUINO/Genuino 
Schematic - Proteção meteorológica da TE

Esquema: PROTEÇÃO METEOROLÓGICA MEAS PARA PLACA-MÃE ARDUINO/Genuino

Dimensões PROTEÇÃO METEOROLÓGICA MEAS PARA PLACA-MÃE ARDUINO/Genuino

Dimensões (mm) PROTEÇÃO METEOROLÓGICA MEAS PARA PLACA-MÃE ARDUINO/Genuino

DESCRIÇÃO DETALHADA

Interface padrão para a proteção meteorológica:
A proteção meteorológica pode interagir com o host com definição padrão ARDUINO/Genuino. Ela possui um conector padrão que pode se ligar à placa-mãe ARDUINO/Genuino.

 

O sensor TSYS01 pode se soltar da proteção meteorológica:
O sensor TSYS01 pode se soltar da placa, há apenas uma pequena conexão da placa com o sensor TSYS01 (com PCI pequena); o sensor com PCI pequena pode ser cortado da PCI meteorológica principal, então solde quatro fios para conectar a placa do sensor e a placa meteorológica.

 

Um sensor externo ou outro modelo pode ser soldado na proteção meteorológica:
Existem 64 placas de orifício de plugue que podem ser usadas para soldar dispositivos externos. Em seguida, conecte a placa-mãe para o teste.  

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características detalhadas do produto não estão disponíveis on-line no momento. 

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo