Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

O sensor TSYS01 é um sensor de temperatura independente que é totalmente calibrado durante a fabricação.  O modelo do sensor funciona em tensão externa de 5 V. O TSYS01 tem um modo de espera de baixa potência para aplicações sensíveis a energia.

Descrição detalhada

Interface I²C: o módulo compatível com TSYS01 Grove pode apresentar interface com o host no modelo I²C com alimentação de 5 V, ele tem um conector de abertura de quatro pinos compatível com Grove configurado para I²C.

Alimentação de 5 V para sinais de controle externos: o IC opera como escravo I²C usando o esquema de conexão I²C padrão de 2 fios. Como o IC possui potência nominal de 3,6 V, a placa integra as fixações necessárias, como um regulador e uma mudança de nível elétrico para que os sinais SCL e SDA possam ser conduzidos diretamente nas linhas I²C de 5 V externas e da fonte de alimentação.

Desempenho

  • Precisão de -5 °C a 50 °C: 0,1 °C
  • Precisão de -40 °C a 125 °C: 0,5 °C
  • Consumo de energia muito baixo
  • Opera 5 V
  • Tempo constante – normalmente, 4 segundos em ar
  • Tempo de conversão rápida – normalmente 8,22 ms

Especificações

  • Mede temperaturas de -40 °C a 125 °C
  • Comunicação I²C
  • Totalmente calibrado
  • Tempo de resposta rápido
  • Consumo de energia muito baixo

Vantagens

  • Conector compatível Grove de quatro pinos
  • Interface I²C
  • Resolução de 24/16 bits para temperatura
  • Parâmetros armazenados no chip
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Desenvolvimento do sensor e tipo de produto de avaliação  Sistema Grove

  • Tipo de sensor  Temperatura

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-DCS0038

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo