Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

MS5611 é um sensor de altímetro de alta resolução com sinais de saída digital de pressão e temperatura. O sensor pode funcionar entre 1,5 V e 3,6 V. O módulo do sensor inclui um sensor de pressão de alta linearidade e um ADC ΔΣ de 24 bits de potência ultrabaixa com coeficientes internos calibrados de fábrica. 

Desempenho

  • Faixa de pressão de 300 mbar a 1.200 mbar
  • Faixa de temperatura de -40 °C a 85 °C
  • Consumo de energia muito baixo
  • Funciona entre 1,5 V e 3,6 V
  • A resolução de altitude ao nível do mar é de 20 cm de ar
  • Tempo de conversão rápida – 0,5 ms típico

Especificações

  • Conector de 12 pinos compatível com Digilent Pmod™
  • Interface I2C
  • Conector de 12 pinos secundário permite conexão em série
  • Drivers FPGA de metal simples disponíveis para download
  • Drivers de código C μC disponíveis para download
  • Resolução de 24 bits para pressão
  • Resolução de 24 bits para temperatura
  • Parâmetros armazenados no chip
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características detalhadas do produto não estão disponíveis on-line no momento. 

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo