Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

O sensor TSD305 é um sensor de temperatura sem contato que é totalmente calibrado durante a fabricação. O sensor pode operar de 1,68V a 3,6V. O módulo do sensor inclui um ΔΣ ADC de baixa potência de 16 bits com coeficientes calibrados de fábrica interna.
 

Vantagens

  • Medição de temperatura sem contato de 0 °C a 100 °C
  • Faixa de Temperatura de Operação: faixa de temperatura de operação de -10 °C a 85 °C
  • Baixo consumo de energia
  • Opera de 1,68V a 3,6V
  • Resolução é 0,1 ℃
  • Tempo de conversão – normalmente, 44,8 ms
  • interface/comunicação I2C
  • Totalmente calibrado
  • Precisão de até ±1 °C 
  • Consumo da baixa corrente
  • Conector de 12 pinos compatível com Digilent Pmod™ 
  • Conector de 12 pinos secundário permite conexão em cadeia
  • Tecido FPGA disponível para download 
  • Código C μC disponível para download 
  • Resolução de 16 bits para temperatura 
  • Parâmetros armazenados no chip 
barra laranja
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Desenvolvimento do sensor e tipo de produto de avaliação  Módulos periféricos

  • Tipo de sensor  Temperatura

Outro

  • Conformidade com RoHS da UE  Conforme

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-DCS0053

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo