Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de relé de potência  General Purpose Contactor

Recursos de configuração

  • Número de contato dos polos  1, 2, 3, 4

  • Disposição de contato  2PST-NO, 2 SPST-1NO-1NC, 3PST, 4PST-NO, SPST NC, SPST NO DB

Características elétricas

  • Classificação atual de contato (A) 15, 25, 50, 65, 120

  • Tensão nominal da bobina (VDC) 28

Características do corpo

  • Tipo de invólucro  Selado

Recurso de terminação

  • Tipo de conexão da terminação auxiliar  Parafuso 6-32 UNC-2A

  • Tipo de conexão da terminação principal  Ganchos de solda, Parafuso 1/4-28 UNF-2A, Parafuso 10-32 UNF-2A, Parafuso 8-32 UNC-2A

  • Tipo de conexão da terminação da bobina  Ganchos de solda, Rebite UNC-2A 6-32

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do produto  Montagem em estrutura

Operação/Aplicação

  • Sistema de atuação  CC

  • Sistema magnético de bobina  Engate

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-DH-PST-AC-CONT

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo