Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Recursos de configuração
-
Número de contato dos polos
3
-
Disposição de contato
3PDT
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência
General Purpose Contactor
Características elétricas
-
Classificação atual de contato (A)
25, 50, 30, 100
-
Tensão nominal da bobina (VAC)
115
Recurso de terminação
-
Tipo de conexão da terminação principal
Parafuso 10-32 UNF-2A, Ganchos de solda, Parafuso 1/4-28 UNF-2A
-
Tipo de conexão da terminação da bobina
Rebite UNC-2A 6-32, Ganchos de solda
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Chassi
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE
Não conforme
-
Conformidade com ELV da UE
Não conforme
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-DHR-AC-CONT