Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
Nossos protetores contra surtos de distribuição Bowthorpe DOV: experiência comprovada de serviço em campo em todo o mundo desde o início dos anos 80 usando nosso invólucro moldado de composto polimérico.

Nossos protetores contra surtos de distribuição Bowthorpe DOV foram projetados e testados para atender às condições ambientais difíceis de nossos clientes. Foram realizados testes destes protetores contra surtos sob a supervisão de laboratórios de testes europeus independentes e credenciados para atender aos requisitos da última edição da norma 60099-4 IEC. Estes produtos são a mais recente família de protetores contra surtos de óxido de zinco sem lacuna da nossa linha Bowthorpe EMP. Eles são fabricados utilizando varistores ZnO de alta qualidade, que apresentam excelentes características térmicas e de manuseio de corrente, devido à homogeneidade garantida do volume do varistor. A construção estrutural do crimpada do protetor contra surtos de distribuição garante produtos leves com ótima resistência mecânica. O processo de fabricação garante a construção sem vazio e a selagem da interface ideal. Isso é conseguido unindo o invólucro de silicone diretamente aos discos ZnO e aos encaixes de extremidade de alumínio usando uma solução especial de ligação.

Os protetores contra surtos podem ser usados para proteger redes de distribuição de média tensão e equipamentos contra surtos de comutação e de raios relacionados a sobretensões em áreas com níveis isoceráunicos relativamente altos. São para uso externo e interno para proteger transformadores e terminações de cabos.

barra

Principais características

  • Invólucro diretamente moldado evita entrada de umidade
  • Comportamento seguro de curto-circuito não destrutivo para níveis de corrente mais altos
  • Os testes de tipo são verificados independentemente de acordo com o IEC60099-4, Ed 3.0 (2014)
  • Design de gaiola
  • Galpões alternados para melhor resistência ao flashover da poluição
  • Invólucro de silicone hidrofóbico para uso ao ar livre
  • Excelente desempenho operacional e longa vida útil
barra
barra
Perguntas frequentes

Perguntas Frequentes

Pergunta: Para que os protetores contra surtos Bowthorpe da TE são projetados e testados?

Resposta: Nosso protetor contra surtos é de óxido de zinco otimizado sem lacuna, projetado e testado para a última revisão do 60099-4 IEC, padrão Ed 3.0 (2014). Este protetor contra surtos é para aplicações de tensão nominal (Ur-kV) de até 36 kV.

 

Pergunta: Onde os protetores contra surtos podem ser usados e quais são as aplicações típicas?

Resposta: Nosso protetor contra surtos de distribuição pode ser usado na proteção contra sobretensão de redes de média tensão de até 40 kV. As sobretensões comuns se devem principalmente a raios ou comutações na rede. Embora nossos protetores contra surtos de distribuição possam ser usados interna ou externamente. As aplicações típicas incluem transformadores montados em poste, linha aérea para junções de cabo na rede de média tensão ou em áreas adjacentes a ativos caros que podem precisar ser protegidos contra sobretensão e danos de isolamento.

 

Pergunta: Quais são as principais características e vantagens dos protetores contra surtos de distribuição?

Resposta:

  • O design é baseado na construção de gaiolas com blocos de varistor ZnO, hastes de polímero reforçado com fibra (FRP) e invólucro de borracha de silicone.
  • O desenvolvimento inclui design inovador de desconector que facilita o modo com que ele pode ser enviado e armazenado em comparação com muitos outros desconectores no mercado.
  • O invólucro diretamente moldado evita a entrada de umidade e reduz o risco de falha prematura levando a uma vida útil mais longa e custos reduzidos de manutenção.
  • Modo de falha de segurança durante o teste de curto-circuito. A segurança é primordial com um modo de falha de segurança. Nosso objetivo é garantir a segurança da vida humana.
  • Excelente invólucro de silicone hidrofóbico habilmente projetado para ambientes poluídos. Isso garante excelentes características de manuseio da poluição minimizando os efeitos do envelhecimento. Pode ser usado em regiões industriais, costeiras ou desérticas com longa vida útil.
  • Testes independentes de tipo de produto verificados em laboratório concluídos em um laboratório da UE de acordo com IEC60099-4, Ed 3.0 (2014) - Classificação DH

 

Pergunta: Como selecionar o protetor contra surtos de distribuição correto para uma aplicação específica ou especificação do cliente?

Resposta: A seleção do protetor contra surtos de distribuição deve começar sempre com a especificação do protetor do cliente. Você pode entrar em contato conosco para apoiar a seleção de produtos. Parâmetros específicos de rede/sistema são necessários para garantir que o produto selecionado seja otimizado para fornecer a proteção de sobretensão necessária e minimizar o risco de uma interrupção da rede. Os parâmetros do sistema incluem:

  • Tensão de operação do sistema
  • Aterramento do sistema, sólido, resistência aterrado, isolado, etc.
  • Níveis temporários de sobretensão (TOV) ou fator de falha à terra
  • Condições de falha à terra, tensão máxima da falha à terra, duração ou fator de falha à terra, e duração. 
  • Nível básico de isolamento (BIL) do equipamento que está sendo protegido
  • Conexão do protetor, ou seja, fase à terra
  • Nível de poluição na área
  • Como conectar a linha e a terra (seleção de acessórios)
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Perfil da folga  Alternante

  • Core Type  Cage

  • Classe dos dispositivos de proteção contra surtos  DH

Características elétricas

  • Corrente de impulso relâmpago íngreme – 1/20μs @ 10kA (kV) 83,7, 104,6, 88,8, 62,8, 67,9, 78,4, 41,8, 15,7, 36,6, 52,2, 94,1, 73,2, 125,5, 31,3, 20,9

  • Corrente de descarga (nominal) (kA) 10

  • Tensão de impulso 1.2/50μs (Positivo) (kV) 174, 185, 203, 230, 243

  • Tensão Residual (Corrente Nominal) (kV) 13.7, 18.3, 27.4, 32, 36.6, 59.4, 64, 109,8, 73,2, 77,7, 82,3, 54,9, 68,6, 45,7, 91,5

  • Corrente de curto-circuito (kA) 20

  • Tensão operacional contínua (Uc) (kV) 2.8, 4.8, 7.2, 8.4, 9.6, 12, 14.4, 16.8, 18, 19.2, 21.6, 24, 28.8, 15,6, 3,6, 20,4

  • Qrs (C) .4

  • Tensão nominal (Ur) (kV) 3.5, 6, 9, 10.5, 12, 15, 18, 21, 22.5, 24, 27, 30, 36, 4,5, 25,5, 19,5

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Cinza

Acessório mecânico

  • Tamanho da rosca  M12

  • Força em cantilever SSL (kN) 225

Dimensões

  • Peso do Produto (kg) 1.3, 1.8, 2, 2.3, 2.6

  • Diâmetro interno da bainha (mm) 93, 103

  • Diâmetro interno da bainha (in) 3.66, 3.7, 4.06

  • Shed Outside Diameter (mm) 105, 120

  • Shed Outside Diameter (in) 4.13, 4.72

  • Altura do produto (mm) 160, 229, 258, 298

  • Distância de fuga (mm) 405, 697, 817, 945, 1128

  • Distância de fuga (in) 10.2, 15.88, 15.9, 27.3, 27.33, 32, 37.06, 44.24

Condições de uso

  • Resistência à frequência de energia (molhado) (kV) 46, 72, 87, 98, 103

Operação/Aplicação

  • Power Component Application Type  Distribution

Normas da indústria

  • Classificação BIL (kV) 174, 185, 203, 230, 243

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Mundial

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  1, 3

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-DOV

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo